CBC-PRC 3-FT25-MS6 400V
-
Panel geçiş
1437018
Panel geçiş, Ürün kapsamı: ArcZero, renk: siyah, pin sayısı: 3, min. iletken kesiti: 1,5 mm2, maks. iletken kesiti: 6 mm2, anma gerilimi: 400 VDC, nominal akım: 20 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Maksimum ayırma yükü: 8 kW, kapsam: DC şebekesi
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
Elektrik arkı kapatması nasıl çalışır?
Normal çalışma sırasında akım pozitif ve negatif kontaklardan geçer, kontrol kontağı bu konumda izole edilmiştir. Eğer konnektör bağlantısından ayrılırsa, konnektörün içinde aşağıdaki adımlar uygulanır.
1) Pozitif kontak, negatif kontaktan biraz d...
Daha fazla görüntüle
Normal çalışma sırasında akım pozitif ve negatif kontaklardan geçer, kontrol kontağı bu konumda izole edilmiştir. Eğer konnektör bağlantısından ayrılırsa, konnektörün içinde aşağıdaki adımlar uygulanır.
1) Pozitif kontak, negatif kontaktan biraz daha kısa olacak şekilde tasarlanmıştır. Yani ayırma süreci esnasında önce onun bağlantısı ayrılır.
2) Aynı aynada kontrol kontağı, izole edilen alandan iletken alana yönlendirilir. Bu andan itibaren akım, elektronik bileşenden geçer ve devreyi güvenilir bir şekilde açar.
3) Devre açıktır ve akım artık akmaz. Ayırma sürecinin bir sonraki adımında kontrol kontağı ve negatif kontağın bağlantısı, elektrik arkı olmadan ayrılır. PE, kılavuz kontak olarak tasarlandığından onun bağlantısı en son ayrılır.
Erkek konnektör ne kadar sağlamdır?
Konnektör, -25°C sıcaklıklara kadar IK08 sınıfı darbelere karşı dayanıklıdır. Darbe kuvveti, orta büyüklükte bir çekicin yaklaşık 1 m yükseklikten konnektör üzerine düşmesinin yarattığı darbeye benzer.
Erkek konnektör neden bu kadar büyük?
ArcZero konnektörü kullanılarak 20 A ve 400 V veya 800 V'ye kadar sonlandırma ve dağıtım devreleri bağlanabilir. 400 V veya 800 V bağlantısını yük altında güvenli bir şekilde ayırabilmek için konnektör içinde potansiyeller arasında büyük boşluklar ol... Daha fazla görüntüle
ArcZero konnektörü kullanılarak 20 A ve 400 V veya 800 V'ye kadar sonlandırma ve dağıtım devreleri bağlanabilir. 400 V veya 800 V bağlantısını yük altında güvenli bir şekilde ayırabilmek için konnektör içinde potansiyeller arasında büyük boşluklar olmalıdır. Boşluklar, operatörün elektrik şokuna maruz kalmasını önler.
Daha az görüntüleErkek konnektörü mekanik olarak desteklemem gerekiyor mu?
Evet, örneğin kablolardan dolayı oluşan mekanik yüklerin konnektörün arkasında 50 cm'ye kadar desteklenmesi gerekir, örneğin kablo bağları ile. Kablonun eğilme yarıçapına da dikkat edilmelidir.
Erkek konnektör dış mekanda kullanım için uygun mu?
Evet, ArcZero konnektörleri, fotovoltaik konnektörlerimizde kullandığımız malzemelerin aynısıyla üretilmiştir. Bu nedenle dış mekanlarda uzun süreli kullanım için uygundurlar. Malzemelerin dış mekan kullanımı için etkileşimini test etmek amacıyla Arc... Daha fazla görüntüle
Evet, ArcZero konnektörleri, fotovoltaik konnektörlerimizde kullandığımız malzemelerin aynısıyla üretilmiştir. Bu nedenle dış mekanlarda uzun süreli kullanım için uygundurlar. Malzemelerin dış mekan kullanımı için etkileşimini test etmek amacıyla ArcZero konnektörleri, fotovoltaik konnektörler ile aynı laboratuvar testlerine tabi tutulur.
Daha az görüntüleKablo seçerken nelere dikkat etmeliyim?
Kablo, daima uygulamanızın gereksinimlerini karşılamalıdır. Bu nedenle kablo üreticisinin istenen uygulama için kabloyu onaylayıp onaylamadığını tespit etmek amacıyla kablo veri sayfasını kontrol edin. Kabloları seçerken DC gerilim seviyesine ve kabl... Daha fazla görüntüle
Kablo, daima uygulamanızın gereksinimlerini karşılamalıdır. Bu nedenle kablo üreticisinin istenen uygulama için kabloyu onaylayıp onaylamadığını tespit etmek amacıyla kablo veri sayfasını kontrol edin. Kabloları seçerken DC gerilim seviyesine ve kablonun iç mekanda veya dış mekanda kullanıma uygun olup olmadığına özellikle dikkat edin.
Daha az görüntüleTeslimat kapsamına neler dahildir?
ArcZero serisindeki ürünler, ayrı ayrı ambalajlar içinde sunulur. Konnektörlerin güvenli çalışması için gerekli tüm bileşenler dahildir. Opsiyonel aksesuarlar e-Mağazadaki ayrıntılı ürün sayfasından satın alınabilir.
Hangi montaj tipi kullanılır?
Serinin tüm ürünleri, kablo korumalı vidalı bağlantı teknolojisi ile donatılmıştır.
DC teknolojisi ile ilgili ayrıntılı bilgileri nerede bulabilirim?
"Endüstrideki DC elektrik şebekeleri" sayfasında DC teknolojisinin güvenli kullanımına yönelik kavramlar ve çözümler hakkında bilgi sunulur. Web sayfanızda arama alanına #3258 web kodunu girerek yukarıda belirtilen web sayfasına erişebilirsiniz.
Bir dişi kontak veya pin kontak, diğer kontaklara kıyasla daha koyu veya isli gibi görünür. Bunun anlamı nedir?
Bu oldukça normaldir. Kapatma elektroniği, elektrik arkını güvenli bir şekilde söndürür. Ancak elektroniği etkinleştirmek için bir başlangıç elektrik arkı gereklidir. Bu elektrik arkı yalnızca birkaç milisaniye boyunca mevcuttur, ancak bu sürede bir ... Daha fazla görüntüle
Bu oldukça normaldir. Kapatma elektroniği, elektrik arkını güvenli bir şekilde söndürür. Ancak elektroniği etkinleştirmek için bir başlangıç elektrik arkı gereklidir. Bu elektrik arkı yalnızca birkaç milisaniye boyunca mevcuttur, ancak bu sürede bir kontak çiftinin rengini değiştirebilir. Kontak çiftindeki bu renk değişikliği, konnektörün işlevi açısından kritik değildir.
Daha az görüntüleBirkaç pin veya soket kontağında is veya ciddi renk değişikliği görürsem fişi değiştirmem gerekir mi?
Evet, konnektör aşınma sınırına ulaşmıştır. Lütfen konnektörü değiştirin.