Enerji depolama sistemleri için bağlantı teknolojisi Elektrik enerjisi depolama üniteleri, sektör entegrasyonunun anahtarıdır. Enerji depolama çözümünüz için Phoenix Contact'ın yenilikçi bağlantı teknolojisine güvenin.

Enerji depolama sistemleri için bağlantı teknolojisi
Sektör entegrasyonunun kilit unsuru olarak enerji depolama

Sektör entegrasyonunun kilit unsuru olarak enerji depolama

Enerji dönüşümünü şekillendirmede aktif bir rol üstlenin: Bu teknik bülten; enerji depolama sistemlerinin iyi düşünülmüş bir tasarım, güvenli bağlantı teknolojisi ve Güçten-X'e konseptleri vasıtasıyla arz güvenliğinin artırılmasına nasıl katkıda bulunduğunu ve kişiselleştirilmiş bağlantı çözümlerinin ve uzmanlığın karbon-nötr bir geleceğe nasıl zemin hazırladığını açıklamaktadır.

Karbonsuz dünya için çalışan bir şirket olarak, sektör entegrasyonu için öncü çözümlerimizle sizi destekliyoruz. Enerji uygulamaları uzmanlarımız, sisteminizdeki optimizasyon potansiyellerini belirlemek için sizinle birlikte çalışır.

Ücretsiz numune
Özel numunenizi talep edin

Enerji depolama için bağlantı çözümlerimizi test etmek ister misiniz? Ücretsiz numune paketinizi talep edin ve konnektörlerimizin rahat kullanımını ilk elden deneyimleyin.

Ücretsiz numune talep edin
Batarya konnektörleri

Şebeke ölçeğinde depolama çözümleri

Konut tipi depolama çözümleri

Şebeke ölçeğinde depolama çözümleri


Şebeke ölçeğinde depolama

Şebeke ölçeğinde depolama sistemleri, şebeke için yedek olarak kullanılır. Örneğin, yetersiz şebeke altyapısına rağmen elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarında yüksek pik yüklere izin verilir. Şebeke ölçeğinde depolama sistemlerinin bir diğer kullanımı ise enerji ticaretinde elektriğin fiyatına bağlı olarak enerjinin depolanması ve teminidir.

Bir enerji depolama çözümünün her seviyesi sinyaller, veriler ve güç için elektrik bağlantı teknolojisine farklı gereksinimler yükler. Batarya modülü kablolama ve batarya rak bağlantısı için aşağıdaki iki uygulama örneği, cihaz ve saha kablolamasının çok yönlülüğünü açıkça göstermektedir.

Batarya modülü kablolaması için bağlantı teknolojisi

Batarya modülü içindeki güç akışlarının güvenilir dağıtımı için emniyetli ve düşük kayıplı bağlantılar gereklidir. Yenilikçi bağlantı teknolojileri, sinyal hatlarının verimli bağlantısı için kullanılır. Mevcut ürün standartlarına uygun veri bağlantıları arızaya karşı yüksek emniyet performansı sağlar.

İnteraktif Görüntü Haritası: Batarya rakında enerji depolama için konnektörler
Batarya kutup konnektörleri
Ters polariteye karşı korumalı cihaz ve kablo bağlantıları enerji depolama sistemlerinde kullanım için idealdir.
Ürünlere git
Batarya kutup konnektörleri
İzolasyon kaydırmalı bağlantı teknolojisi ile sinyal bağlantısı
Phoenix Contact konnektörleriyle bilgileri emniyetli ve güvenilir şekilde iletin.
Ürünlere git
İzolasyon kaydırmalı bağlantı teknolojisi ile sinyal bağlantısı
Kol mekanizmalı PCB klemensleri
LPT serisi PCB klemensleri ile yeni kolaylık seviyeleri.
Ürünlere git
Kol mekanizmalı PCB klemensleri
Kol mekanizmalı PCB konnektörleri
LPC serisi PCB konnektörleri ile en ileri düzeyde kullanım kolaylığı.
Ürünlere git
Kol mekanizmalı PCB konnektörleri
Karttan-karta konnektörler
FINEPITCH serisi dayanıklı karttan-karta konnektörler
Ürünlere git
Karttan-karta konnektörler
Push-in Teknolojili sinyal bağlantısı
Kompakt boyutlu kullanışlı PCB klemensler.
Ürünlere git
Push-in Teknolojili sinyal bağlantısı
Yuvarlak konnektörler
Cihaz bağlantısı ve sistem kablolaması söz konusu olduğunda daha fazla esneklik.
Ürünlere git
Yuvarlak konnektörler
Single Pair Ethernet konnektörleri
Standartlaştırılmış SPE arayüzleri verimli veri iletimi için idealdir.
Daha fazlasını keşfedin
Single Pair Ethernet konnektörleri
Data konnektörleri
ESS DATA konnektörü, üst düzey IP korumasını kompakt bir boyutta sunuyor. Batarya enerji depolama sistemleri için özel olarak geliştirilen bu ürün, zorlu ortam koşullarında bile emniyetli ve güvenilir veri iletimi sağlar.
Bizimle irtibata geçin
Data konnektörleri

Rak tipi BMS yuvası için bağlantı teknolojisi

Rak BMS sürgülü modülü, arka kısmındaki kör eşleşme özelliği vasıtasıyla genel sisteme bağlanır ve böylece montajı yapan kişi için hiçbir şekilde tehlike oluşturmaz. Ön tarafta, rak'ın bireysel batarya modülleri verimli ve kullanıcı-dostu geçmeli bağlantılar yoluyla bağlanır. Hızlı ve güvenilir üretim süreçleri sağlayan yenilikçi bağlantı teknolojileri; güç, sinyal ve veri bileşenlerinin dahili kablolamasında kullanılır.

İnteraktif Görüntü Haritası: Enerji depolama için bağlantı teknolojisi
Batarya kutup konnektörleri
Ters polariteye karşı korumalı cihaz ve kablo bağlantıları enerji depolama sistemlerinde kullanım için idealdir.
Ürünlere git
Batarya kutup konnektörleri
Kol mekanizmalı PCB klemensleri ve PCB konnektörleri
LPT ve LPC serisi PCB klemensleri ve PCB konnektörleri ile yeni kolaylık seviyeleri.
Daha fazlasını keşfedin
Kol mekanizmalı PCB klemensleri ve PCB konnektörleri
Karttan-karta konnektörler
FINEPITCH serisi dayanıklı karttan-karta konnektörler
Ürünlere git
Karttan-karta konnektörler
BTB konnektörleri için IDC dişi konnektör dizileri
Cihazda hızlı kullanım için flat kablolu ön-montajlı IDC dişi konnektör dizileri.
Ürünlere git
BTB konnektörleri için IDC dişi konnektör dizileri
PCB'ler için RJ45 jakları
SMD ve dalga lehimleme gibi çeşitli bağlantı seçenekleriyle güvenilir veri iletimi.
Ürünlere git
PCB'ler için RJ45 jakları
Geçiş konnektörleri
PCB konnektörleri için ürün serimiz çeşitli bağlantı seçenekleri sunar – yaygın olarak kabul gören vidalı bağlantı ve IDC hızlı bağlantıdan, yenilikçi Push-in Teknolojisine kadar.
Ürünlere git
Geçiş konnektörleri
RJ45 jak ara parçası
Güçlü bir tasarımla güvenilir veri iletimi, 10 Gbps, IDC bağlantısıyla CAT6A özel aletsiz montaj.
Ürünlere git
RJ45 jak ara parçası
Üniversal akım ölçüm transdüserleri
MCR akım ve gerilim ölçüm transdüserleri; doğru, alternatif, bozulmuş akım ve gerilimleri standart analog sinyale dönüştürmek için kullanılabilir.
Ürünlere git
Üniversal akım ölçüm transdüserleri
Bara bağlantısı
Bara bağlantı konnektörleri enerji depolama sistemlerinde geçmeli sistemlerin montajını kolaylaştırır.
Ürünlere git
Bara bağlantısı

Geçmeli sistemler için modüler kablolama

HEAVYCON yerleştirme çerçeveleri, batarya depolama sistemlerinin hızlı kurulumunu ve bakımını sağlar. Yüzer soketler ve kılavuz pin, modüler olarak yapılandırılabilen arayüzlerin güvenilir ve körleme kenetlenmesini sağlar.

İnteraktif görüntü haritası: Geçmeli sistemler için modüler kablolama
Geçmeli sitemler için yerleştirme çerçevesi
HEAVYCON yerleştirme çerçeveleri, geçmeli sistemlerin güvenli ve körleme takılmasını sağlar ve farklı iletim ortamlarını modüler bir arayüzde birleştirir.
Ürünlere git
Geçmeli sitemler için yerleştirme çerçevesi
Kontak ara parçaları
Yerleştirme çerçeveleri, 300 A'e kadar akım ve 2.500 V'a kadar gerilim değerlerine sahip güç modülleriyle siparişe göre monte edilebilir. Bu ürün yelpazesi, sinyal ve veri iletim modülleriyle tamamlanmaktadır.
Ürünlere git
Kontak ara parçaları
Veri arayüzleri
RJ45 ve USB için veri arayüzleri, batarya depolama sistemindeki bakım çalışmalarını önemli ölçüde kolaylaştırır.
Ürünlere git
Veri arayüzleri

Konut tipi depolama çözümleri


Evde depolama

Bir fotovoltaik sistemle birleştirildiğinde, enerji depolama sistemleri konutlarda çok büyük bir rol oynar. Hane halkının kendi elektrik tüketiminde kullanılan, kendi ürettiği elektrik enerjisinin payı önemli ölçüde artar. Şebekedeki bir arıza durumunda, sürekli ve kendine yeten bir besleme sağlanır.

Mevcut konut tipi depolama sistemi modüler tasarıma sahiptir. Kullanıcı dostu istif tasarımı hızlı ve güvenli kurulum sağlar ve ayrıca daha fazla batarya modülü eklemeyi kolaylaştırır. Kör eşleşmeli hibrit bağlantı sistemleri bunun için özellikle uygundur. Depolama modülleri için gerekli tüm bağlantıları içerirler ve münferit modüller üst üste istiflendiğinde otomatik olarak bağlanırlar.

Güç kontrol ünitesi için konnektörler

Güç Kontrol Ünitesi, konut tipi depolama sisteminin merkezi kontrol elemanıdır. Batarya modüllerinin şarj ve deşarj süreçlerini düzenler ve bunların güvenli çalışma durumunda kalmasını sağlar. Bunun için, akım ve gerilimleri ve modüllerin içindeki sıcaklıkları izler.

İnteraktif Görüntü Haritası: Konut tipi depolama sistemlerinde Güç Kontrol Ünitesi
EtherCAT P
DMCC 0,5 PCB konnektörü, CAT5 iletim özelliklerine ve EtherCAT P yeteneğine sahiptir.
Ürünlere git
EtherCAT P
Düşük montaj yüksekliği sunan SPTAF serisi PCB klemensler
SPTAF PCB klemensinin düşük montaj yüksekliği, enerji depolama sistemleri ve düz modüller için idealdir.
Ürünlere git
Düşük montaj yüksekliği sunan SPTAF serisi PCB klemensler
Karttan-karta konnektörler
Güçlü FINEPITCH serisi karttan-karta konnektörler, sinyal ve veri iletimi için ekranlı ve ekransız çözümler sağlar.
Ürünlere git
Karttan-karta konnektörler
Kol mekanizmalı PCB konnektörleri
LPC serisi PCB konnektörleri ile yeni kolaylık seviyesinden yararlanın.
Ürünlere git
Kol mekanizmalı PCB konnektörleri
Geçiş konnektörleri
PCB konnektörleri için ürün serimiz çeşitli bağlantı seçenekleri sunar – yaygın olarak kabul gören vidalı bağlantı ve IDC hızlı bağlantıdan, yenilikçi Push-in Teknolojisine kadar.
Ürünlere git
Geçiş konnektörleri
RJ45 konnektörler
Kompakt RJ45 konnektörler ve patch kablolar 10 Gbps'e kadar yüksek hızlı veri iletimini destekler.
Ürünlere git
RJ45 konnektörler
Kodlu DC konnektörler
Kodlu DC konnektörler, 1.500 V/40 A'e kadar olan enerji depolama uygulamaları için geliştirilmiştir. Kanıtlanmış yaylı bağlantı teknolojisi sayesinde, sahada aletsiz montaj mümkündür.
Ürünlere git
Kodlu DC konnektörler

Konut tipi batarya depolama modülleri için konnektörler

Batarya modülleri, enerji depolama sistemlerinin kalbidir. Elektrik yükünün kimyasal enerji olarak depolandığı batarya hücreleri içerirler. Her bir batarya modülü, tüm batarya hücrelerinin eşit şarj durumunu korumasını sağlayan hücre dengeleme özelliğine sahiptir.

İnteraktif Görüntü Haritası: Evde depolama batarya modülü
Kol mekanizmalı PCB konnektörleri
LPC serisi PCB konnektörleri ile yeni kolaylık seviyesinden yararlanın.
Ürünlere git
Kol mekanizmalı PCB konnektörleri
PCB klemensleri ve PCB konnektörleri
Özel bağlantı çözümünüz için farklı şekil ve renklerde çok yönlü bağlantı teknolojisi çözümlerinden, bağlantı opsiyonlarından ve aynı zamanda kapsamlı geliştirme ve üretim uzmanlığımızdan yararlanın.
Daha fazlasını keşfedin
PCB klemensleri ve PCB konnektörleri
Enerji depolama için hibrit konnektör
Kör eşleşmeli hibrit bağlantı sistemleri, sinyal ve güç için gerekli tüm bağlantıları içerir. Modüller üst üste yerleştirildiğinde otomatik olarak bağlanırlar.
Ürünlere git
Enerji depolama için hibrit konnektör

Karbon-nötr bir toplumun anahtarı, yenilenebilir enerjinin verimli kullanımında yatmaktadır. Enerji depolama sistemleri bunun için vazgeçilmezdir. Güvenilirlikleri ve verimlilikleri büyük ölçüde kablolama ve elektrik bağlantılarına bağlıdır.

Dr. Rüdiger Meyer - Phoenix Contact, Enerji depolama sistemleri uzmanı
Dr. Rüdiger Meyer, Phoenix Contact'ta enerji depolama sistemleri uzmanı

Dr. Rüdiger Meyer, Phoenix Contact'ta enerji depolama sistemleri uzmanı

Enerji depolama sistemleri hakkında sorular ve yanıtlar

Şebeke ölçeğinde depolama
“Panoda Emniyet” levhası
Enerji depolama sistemlerini kontrol eden teknisyen
Batarya kutup konnektörünün montajı
Enerji depolama için konnektörler
Şebeke ölçeğinde depolama

Enerji depolama sistemleri çok çeşitli uygulamalarda kullanılır – örneğin, şebeke kesintileri durumunda elektrik sağlamak için. Enerji depolama sistemleri, özellikle yenilenebilir enerjilerin artan kullanımıyla birlikte enerji devriminde önemli bir role sahiptir. Bunun nedeni, yenilenebilir enerjinin her zaman talebi karşılamak için hazır olmamasıdır. Elektrik enerjisinin arz ve talebi genellikle uyumlu değildir. Enerji depolama sistemleri, güneş ve rüzgâr enerjisi sistemleri tarafından üretilen fazla elektriği depolayarak bu denkleme senkronizasyon getirebilir. Şebekenin enerji talebi mevcut kapasiteden yüksek olduğunda, enerji depolama sistemleri bu fazla elektriği tekrar şebekeye verebilir.

“Panoda Emniyet” levhası

Zaman zaman yangın veya diğer kazalara ilişkin raporlara rağmen, batarya enerji depolama sistemleri önemli bir tehlike oluşturmamaktadır. Son teknoloji batarya enerji depolama sistemleri, üreticiler tarafından ilgili direktif ve standartlara uygun olarak üretilmekte, uzmanlar tarafından kurulmakta ve devreye alınmaktadır. Bununla birlikte, batarya enerji depolama sistemleri aynı zamanda çok yüksek enerji içeriğine sahip cihazlar ve tesisler olarak dikkate alınmalıdır. Yetkisiz erişim, güvenlik önlemlerinin ve ekipmanın kasıtlı olarak tahrip edilmesi veya hileyle devre dışı bırakılması durumunda tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. Ancak, üreticiler, arıza türleri ve etkileri analizi ile bu tür senaryoları dikkate almaktadır.

Enerji depolama sistemlerini kontrol eden teknisyen

Çoğu teknik cihaz ve sistemde olduğu gibi, batarya enerji depolama sistemleri de düzenli olarak kontrol edilmeli ve bakımı yapılmalıdır. Kullanılan depolama ortamına bağlı olarak, bakım işlemi büyük ölçüde azaltılıp sadece görsel muayenelere, vidalı bağlantılarının sıkıca oturmasına vb.'lerine indirgenebilir – yaygın lityum iyonlu bataryalarda olduğu gibi. Bununla birlikte, diğer sistemlerle, örneğin elektrolitin kontrol edilmesinin ve düzenli olarak doldurulmasının gerektiği kurşun-asit bataryalarında iş miktarı daha yüksek de olabilir.

Batarya kutup konnektörünün montajı

Phoenix Contact'ın batarya kutup konnektörleri her yönde takılıp çıkarılabilir. Ayrıca, takılı durumda 360° döndürülebilirler. Bu, bakımı ve sorun gidermeyi çok daha kolay hale getirir. İlave olarak, sistemi tasarlarken esnekliği artırır.

Enerji depolama için konnektörler

Batarya bağlantısının kasıtsız ters polaritesi büyük hasarlara yol açabilir ve en kötü durumda can güvenliğini tehlikeye atabilir. Phoenix Contact batarya kutup konnektörlerinin renk kodlu ve mekanik kodlu olmasının nedeni budur. Pozitif kutup sadece pozitif pozisyona ve negatif kutup sadece negatif pozisyona oturur. Ayrıca, iki kutbun kısa devre olmaması sağlanır. Bir bataryanın yüksek enerji içeriği nedeniyle, bu tür bir arıza iletkenlerin erimesine ve büyük olasılıkla sistemde yangın çıkmasına neden olacaktır.

Ücretsiz numune
Sektör entegrasyonunun bir parçası olarak enerji depolama hakkında teknik bülten

Teknik bülten, enerji depolama sistemlerinin planlanması, tasarımı ve güvenilir işletimi söz konusu olduğunda nelerin önemli olduğunu açıklamaktadır. Odak noktası, bataryalar ve Güçten-X'e teknolojileri ile arz güvenliğinin artırılmasının yanı sıra uygun bağlantı çözümlerinin seçilmesidir.

Teknik bülteni indirin
Enerji depolama için konnektörler: Teknik bülten indirilebilir