Bağlantı kenetlemelidir

LPT/LPC serisi PCB klemensleri ve PCB konnektörleri, Push-in yaylı bağlantının güvenilirliğini son derece kullanıcı dostu kumanda koluyla birleştirir.
LPT ve LPC serisi kol kumandalı PCB klemensleri ve Push-in yay bağlantılı PCB konnektörleri

Kablo bağlantısında yeni bir kolaylık boyutu

Phoenix Contact, Push-in bağlantıyı hiç olmadığı kadar kolay hale getiriyor. 25 mm²'ye kadar kesitli kabloları hızlı ve sezgisel bir şekilde bağlayın. Kol kumandalı PCB klemensleri ve Push-in yay bağlantılı ve kumanda kollu PCB konnektörleri, özellikle yüksek düzeyde işletim uygunluğuna sahip cihazlar sunmak isteyen üreticiler için ideal çözümdür. Kablolama işçiliğini azaltır, işlem hatalarını ortadan kaldırır, süreç ve takip maliyetlerini azaltırlar.

Avantajlarınız

  • Renk kodlu kumanda kolu sayesinde sezgisel kullanım
  • Alet gerektirmeyen kol prensibi ile yüksüklü veya yüksüksüz iletkenlerin bağlantısında ve serbest bırakılmasında zamandan tasarruf sağlanır
  • Kolun belirgin konumları bağlantı alanının açık mı yoksa kapalı mı olduğu konusunda güvenilir bir geri bildirim sağlar
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
  • Kol kapalı iken zamandan tasarruf sağlayan Push-in bağlantı
LPT serisi PCB klemenslerin fotoğrafı

LPT serisi kol kumandalı PCB klemensleri

LPT serisi, 25 mm²'ye kadar kesitlerle hızlı ve sezgisel kablo bağlantılarına izin verir.

LPC serisi kol kumandalı PCB konnektörlerin fotoğrafı

LPC serisi kol kumandalı PCB konnektörler

LPC serisi ile 16 mm²'ye kadar kesite sahip kabloları her zamankinden daha kolay bağlayabilirsiniz.

3D Görünüm

LPT ve LPC serilerinin 360° görünümü

Bitişik 3D görünümde LPT ve LPC serilerinin avantajlarını keşfedin. Kol mekanizmalı Push-in bağlantı kolay cihaz planlaması ve uygulaması sağlar.

Ayrıntılı kol prensibi

Kol mekanizmalı Push-in bağlantı parmakla çalıştırılır
Kablolarla kol mekanizmalı Push-in bağlantı
LPT ve LPC serisi kol mekanizmalı PCB klemensler ve PCB konnektörler
LPT ve LPC PCB klemens ve PCB konnektör serisi
Kol mekanizmalı Push-in bağlantı
Kol mekanizmalı Push-in bağlantı parmakla çalıştırılır

Renk kodlu çalıştırma kolu sezgisel ve zaman kazandıran çalışmaya olanak tanır. Bu, sahada daha yüksek güvenilirlik sağlar ve tüm sistemin uygun maliyetli çalışmasını sağlar.

Kablolarla kol mekanizmalı Push-in bağlantı

Aletsiz kol prensibi, yüksüklü veya yüksüksüz kabloların zamandan tasarruf ederek bağlanmasına ve çıkarılmasına izin verir. Aynı zamanda, kablo giriş kısmının tasarımı litz tellerinin dağılmasını önler.

LPT ve LPC serisi kol mekanizmalı PCB klemensler ve PCB konnektörler

Renk kodlu kolun konumu bağlantı alanının tanımlı durumunu dışarıdan görsel ve somut olarak bildirir. Yanlış kapatılmış sıkıştırma boşlukları ve dolayısıyla hatalı bağlantılar da hemen fark edilir.

LPT ve LPC PCB klemens ve PCB konnektör serisi

Kolu hareket ettirerek yerleştirilen kablonun güvenilir şekilde temas sağladığından ve uzun süre sabit kalacağından emin olabilirsiniz. Vida bağlantısı yaparken yanlış sıkma torku gibi olası hata kaynakları ortadan kalkar.

Kol mekanizmalı Push-in bağlantı

Push-in Teknolojisi, kol kapalıyken bile zaman kazandıran bağlantı sağlar. Özel yay konturu, tek telli veya yüksüklü kabloları hızlı ve kolay şekilde yerleştirmenize olanak tanır.

Kol kumandalı PCB klemensleri ve Push-in yay bağlantılı PCB konnektörleri

Kol kumandalı bağlantı teknolojisini test edin

LPT/LPC serisi kol kumandalı PCB klemensleri ve Push-in yay bağlantılı PCB konnektörleri; makine imalatı, batarya depolama sistemleri veya yenilenebilir enerji gibi çok sayıda uygulama için uygundur. Ücretsiz kişisel numunenizin iş yerinize teslim edilmesi için talebinizi iletin ve kendiniz görün.