IPD montaj sistemi

Her türlü zorluğun üstesinden gelin. IPD montaj konnektörleri ve dağıtım panoları ile basit, aletsiz güç dağıtımını deneyimleyin.
IPD montaj konnektörleri ve dağıtım panoları

Basit, emniyetli güç dağıtımı

Zahmetsizce takılır ve zaten güvenli bir şekilde bağlanır: IPD montaj konnektörleri ve dağıtım panoları, ne kadar zor olursa olsun her montaj durumunda güvenilir ve rahat güç dağıtımı sağlar. Push-Lock, Push-in Teknolojisi ve hızlı kilitleme sistemi ile konnektörleri, panel geçişlerini ve dağıtıcıları alet kullanmadan rahat şekilde monte edebilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Bileşenler doğrudan takıldığı için gücün kolay dağıtımı
  • Push-Lock bağlantı ve cihaz tarafında Push-in bağlantı ile sahada basit, zaman kazandıran kablolama
  • Tüm sistem genelinde IP66, IP68 ve IP69K ile zorlu ortamlarda güvenilir montaj
  • Özellikle zor veya alan açısından kritik montaj durumlarında bile güvenli, aletsiz kilitleme
  • Montaja hazır kablo düzenekleriyle hızlı devreye alma
IPD montaj konnektörleri ve dağıtıcıları için konfigüratör

IPD güç dağıtımını rahat ve ayrı ayrı yapılandırın

Montaj konnektörleri ve dağıtıcıları için konfigüratör

IPD montaj konnektörleri ve dağıtıcılarıyla güç dağıtımınızı rahatlıkla yapılandırın. Konnektörleri ve kablo boylarını ihtiyaçlarınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz. Sezgisel menü navigasyonu ve 3D ekran, yapılandırmayı çocuk oyuncağı haline getirir. Ürün listesini dışa aktarabilir veya çözümünüzü doğrudan sipariş edebilirsiniz.

IPD dağıtım kartları

IPD dağıtım kartları için kolay güç dağıtımı

Güç dağıtımınızı optimize edin

Geniş alana dağılmış binalar, altyapı ve endüstriyel sistemler güç dağıtımında katı talepler doğurmaktadır. IPD montaj konnektörleri ve dağıtım panoları, 2,5 mm²'ye kadar kablo kesitleri için üç ve beş konumlu kablolar için esnek ve aletsiz bir bağlantı sağlar.

Ayrıntılarıyla avantajları

Aletsiz Push-Lock bağlantı
Push-in bağlantılı otomatik kablolama
Bayonet hızlı kilitleme
Ön montajlı konnektörler
Güvenilir IP koruma
Aletsiz Push-Lock bağlantı

Saha tarafındaki kabloların karmaşık olması gerekmez: Aletsiz bağlantı teknolojisi olan Push-in, önceden işlenmiş ve tek telli kabloların doğrudan bağlantısı yoluyla montajda zaman kazandırır. Çok ince telli litz kablolarını bağlamak ve bağlı kabloyu çıkarmak için renkli kol yardımıyla bağlantı noktasını açın.

Push-in bağlantılı otomatik kablolama

Push-in bağlantılı IPD panel geçişleri, ön işlem görmüş ve tek telli kabloların doğrudan bağlantısı ile aletsiz montaja izin verir. Bu, kablolama robotlarının cihazdaki bileşenleri otomatik olarak bağlayabileceği anlamına gelir.

Bayonet hızlı kilitleme

Özellikle zor koşullarda montaj çok kolay yapılabilir. Olumsuz koşullar altında bile rahatça çalışmanızı sağlamak için IPD konnektörleri bayonet hızlı kilitleme sistemi ile donatılmıştır. Eşleşme konumu, uyumsuzluğa karşı koruma sağlayan mekanik kodlama ve DIN EN 0105'e uygun dokunma korumasıyla net ve güvenli bir şekilde yerine oturur.

Ön montajlı konnektörler

Ön montajlı kablo düzenekleri büyük kablolama projelerini önemli ölçüde kolaylaştırır. Projenize uygun PVC bağlantı kabloları ve kontrol hatları; 0,5, 1, 3 ve 5 m olmak üzere dört farklı kablo uzunluğunda mevcuttur. Bağlantı seçenekleri olarak, konnektörlü veya kaplinli – serbest kablo ucu için ya da konnektörden kapline uzanan – versiyonlar sunulmaktadır. Talep üzerine müşteriye özel uzunluklar da üretilebilir.

Güvenilir IP koruma

Dış ve endüstriyel ortamlarda uzun süreli stabilite sunan kablolama: Tüm sistemde IP66, IP68 ve IP69K sayesinde sisteminiz zorlu ortamlarda su ve toza karşı korunmaktadır.

3D Görünüm

IPD montaj konnektörlerinin 360° görünümü

IPD montaj konnektörleri kolay kullanımları ve emniyetli montajıyla etkileyicidir. Cihaz tarafı Push-in bağlantısı ve saha tarafı Push-Lock bağlantısı ile konnektörleri ve panel geçişlerini hızlı ve kolay şekilde alet kullanmadan monte edebilirsiniz. Bayonet hızlı kilitleme sistemi, zorlu montaj koşullarında bile kolay ve emniyetli montajı garanti eder.

IPD montaj sistemi ürün gamına genel bakış

İnteraktif görüntü haritası: IPD montaj sistemi ürün gamına genel bakış
H-dağıtıcılar
IPD dağıtım panoları basit ve emniyetli güç dağıtımı sağlar. Üç ve beş konumlu konnektörlerin 2,5 mm²'ye kadar kablo kesitleri için güvenilir ve aletsiz montajı, sadece fişe takılarak sağlanır. H-dağıtıcıların bir girişi ve üç çıkışı bulunur.
H-dağıtıcılara git
H-dağıtıcılar
Y-dağıtıcılar
IPD dağıtım panoları basit ve emniyetli güç dağıtımı sağlar. Üç ve beş konumlu konnektörlerin 2,5 mm²'ye kadar kablo kesitleri için güvenilir ve aletsiz montajı, sadece fişe takılarak sağlanır. Y-dağıtıcıların bir girişi ve iki çıkışı bulunur.
Y-dağıtıcılara git
Y-dağıtıcılar
Panel geçişleri
IPD montaj konnektörleri için üç ve beş kutuplu panel geçişleriyle cihazlarınızı alet kullanmadan kolayca bağlayabilirsiniz. Ürün yelpazesi, kendi kendine montaj veya önceden bağlanmış tek damarlı kablolar için cihaz tarafında Push-in bağlantılı erkek ve dişi versiyonlar olarak panel geçişlerini içerir.
Panel geçişlerine git
Panel geçişleri
Montaj konnektörleri
Erkek ve dişi versiyonlardaki IPD montaj konnektörleri, 2,5 mm²'ye kadar kablo kesitleri için üç ve beş konumlu kablolar için bir bağlantı sağlar. Push-Lock bağlantısı ile montaj alet gerektirmez. Süngü tipi hızlı kilitleme sistemi kolay montaj sağlar. Eşleşme konumu, yanlış eşleşmeye karşı koruma sağlamak için mekanik kodlama ile net ve güvenli bir şekilde yerine oturur.
Montaj konnektörlerine git
Montaj konnektörleri

Özel gereksinimler için çözümler


IPD panel geçiş

Doğrudan kablo bağlantılı IPD panel geçiş

Konnektörsüz kolay montaj

Doğrudan kablo bağlantısı için IPD panel geçişleriyle saha konnektörlerinden tasarruf edin. Kablo, saha tarafındaki manşondan kolayca beslenir ve çok hafif geçmeli Push-in Teknolojisi aracılığıyla doğrudan cihaza bağlanır. Daha sonra manşonu yerine oturtun ve somun aracılığıyla gerginliği azaltın, işlem tamamdır.

IPD 1,5 serisi montaj konnektörleri

Dar kurulum alanlarında basit iletken bağlantısı

Kompakt IPD 1,5 montaj konnektörleri, dar montaj durumları için idealdir. Bunlar, 0,25 mm²'den başlayan kablo kesitleri sayesinde sinyal ve veri iletimi için uygundur. Push-Lock yaylı bağlantı ve bayonet kilit, iletken tipi ve montaj durumu ne olursa olsun zamandan tasarruf sağlayan kablolama ve güvenli, aletsiz kilitleme ve sökme sağlar.

IPD DC konnektörler ve panel geçiş

IPD DC konnektörler ve panel geçiş

Geçmeli DC cihaz çıkışı

5 kutuplu IPD DC konnektörleri ve panel geçiş, geçmeli DC cihaz çıkışını kolayca ayarlamanıza olanak tanır. Push-in veya Push-Lock bağlantı ile saha ve cihaz tarafındaki kablo bağlantısı aletsiz olarak rahatlıkla yapılabilir.

Çok sayıda uygulama için ideal Montaj sistemlerimiz bina, endüstriyel ve dış ortam uygulamalarında esnek ve dayanıklı güç dağıtımı sağlar.

Aydınlatmalı tünel
Ulaşım altyapısı
Bir güneş parkındaki rüzgâr türbini
Enerji üretimi
Güneş enerjili şarj parkı altında elektrikli araçlar
E-mobilite
LTE baz istasyonu
Telekomünikasyon
Ofis binasının içeriden görünüşü
Bina altyapısı
Konteyner gemisi
Denizcilik ve offshore
Konveyör bantı
Tesis lojistiği
Üretim binası
Üretim
Çatı tipi HVAC sistemi
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme
E-bisiklet şarj istasyonu
Mikromobilite
E-BÜLTEN
Bir bakışta tüm montaj sistemleri

Montaj sistemleri ürün portföyümüz hakkında daha fazla bilgi edinin. Uygulamaya bağlı olarak, basit kablo bağlantıları, güç dağıtımı ve kompakt cihaz bağlantıları arasında seçim yapın.

E-bülteni açın
IPD, PRC ve QPD montaj sistemleri