Sabit ve esnek montaj için tesisat kablosu

Elektrik tesisatları için tesisat kablosu

Sabit ve esnek montaja yönelik tesisat kabloları ile modern elektrik tesisatlarının tüm gereksinimlerini karşılayabilirsiniz. Kablolar bir veya iki konnektörlü standart uzunluklarda hazır olarak mevcuttur. Konfigüre edilebilir varyantlar ile, tesisat kablosunu ihtiyaçlarınıza göre ürettirebilirsiniz. Birçok uygulama için farklı kablo türleri ürün portföyünü tamamlar.

Avantajlarınız

  • Tak&çalıştır, devreye alma sırasında %80'e varan zaman tasarrufu sağlar
  • Yüksek kalite için sabit üretim kontrolleri
  • Kilitleme mekanizması manuel olarak veya alet kullanılarak açılır
  • Hava koşullarına dayanıklı malzemeler iç ve dış mekânlarda kullanım sağlar
IPD montaj konnektörleri ve dağıtıcıları için konfigüratör

IPD güç dağıtımını rahat ve ayrı ayrı yapılandırın

Montaj konnektörleri ve dağıtıcıları için konfigüratör

IPD montaj konnektörleri ve dağıtıcılarıyla güç dağıtımınızı rahatlıkla yapılandırın. Konnektörleri ve kablo boylarını ihtiyaçlarınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz. Sezgisel menü navigasyonu ve 3D ekran, yapılandırmayı çocuk oyuncağı haline getirir. Ürün listesini dışa aktarabilir veya çözümünüzü doğrudan sipariş edebilirsiniz.

Push-in bağlantılı IPD montaj sistemi

IPD serisi montaj konnektörleri ve dağıtıcılarıyla kolay güç dağıtımını deneyimleyin. Push-in teknolojisi ve hızlı kilitleme sayesinde IPD montaj sistemi rahat ve aletsiz olarak kurulabilir. Erişilmesi zor alanlarda bile montajı hızlı ve güvenlidir. IP66, IP68 ve IP69K ile tüm bileşenler odukça sağlamdır ve suya ve toza karşı korumalıdır. Bu, zorlu harici ve endüstriyel ortamlarda oldukça dayanıklı ve uzun ömürlü güç kablolarını garanti eder.

IDC bağlantılı QPD montaj sistemi

Endüstriyel güç dağıtımı zaman alıcı ve karmaşık olmak zorunda değildir. 690V/40A kapasite için QPD montaj sistemi bunun kanıtıdır. Kanıtlanmış QUICKON IDC hızlı bağlantısı sayesinde 5 x 6,0 mm²'ye kadar kablolar herhangi bir soyma veya vidalama işlemi olmadan hızlı ve kolay şekilde bağlanabilir. Esnek dağıtım çözümleri oluşturmak için sabit veya geçmeli bağlantı seçebilirsiniz.

PRC montaj sistemi

PRC serisi montaj konnektörleri, 35 A'e kadar kompakt ve güvenilir güç iletimi için ideal şekilde uygundur. Yüksek koruma sınıfları ve IK08'e kadar darbe dayanımı, zorlu ortam koşullarında bile güç dağıtımınızı korur. Kilit, manuel olarak veya aletler kullanılarak serbest bırakılabilir ve sisteminizin montaj ve bakımı sırasında daha büyük esneklik sağlar.

E-BÜLTEN
Bir bakışta tüm montaj sistemleri

Montaj sistemleri ürün portföyümüz hakkında daha fazla bilgi edinin. Uygulamaya bağlı olarak, basit kablo bağlantıları, güç dağıtımı ve kompakt cihaz bağlantıları arasında seçim yapın.

E-bülteni açın
IPD, PRC ve QPD montaj sistemleri