QPD montaj sistemi

QPD serisi montaj konnektörleri ve dağıtım panoları ile kabloları özel aletlere gerek kalmadan hızlı ve kolay şekilde bağlayın.
Tünel aydınlatmasında QPD montaj konnektörleri

Kablolama süresinden %80'e kadar tasarruf edin

Güç dağıtımının zaman alıcı olması gerekmez. QPD serisi montaj konnektörleri ve dağıtım panoları hızlı ve sağlam bir güç bağlantısı sunar. Kanıtlanmış QUICKON IDC hızlı bağlantısı, kabloların soyma işlemi olmadan ve özel alet gerektirmeden bağlanmasını sağlar. Yüksek koruma sınıfı ve darbe dayanımıyla QPD montaj sistemi, güvenli, korumalı bir harici bağlantı için tasarlanmıştır.

Avantajlarınız

  • Saha bağlantısında %80'e varan zaman tasarrufu
  • Soyma ve vidalama gerektirmeden hızlı ve kolay montaj
  • Sabit ve geçmeli versiyonlar sayesinde esnek güç dağıtımı
  • IP68/IP69K koruma sınıfı ve IK07 şok direnciyle dayanıklı muhafazalar
  • Cihazlar sahadaki bağlantı çalışmaları sırasında kapalı kalabileceğinden elektronik devreler sürekli korunur
QPD montaj sistemi

QPD montaj sistemi

QPD montaj konnektörleri ve dağıtım kartları

Güç dağıtımı, endüstriyel sistemlerde ve bina tesisatında belirleyici bir rol oynar. Kolay, sağlam ve esnek montaj sistemi bir avantajdır. QPD sistemiyle 690 V ve 40 A'e kadar hızlı, güvenli bir güç bağlantısı sağlıyoruz. Fişler, iletken konnektörler ve dağıtıcılar özel aletlere gerek kalmadan sahada bağlanabilir. IDC bağlantı teknolojisi, 5 x 6,0 mm²'ye kadar kabloların soyulmadan doğrudan bağlanmasını sağlar. QPD son derece sağlamdır ve IP68 ve IP69K koruma sınıfını karşılar. Bu, zorlu koşullar altında kullanılabileceği anlamına gelir.

Sadece birkaç adımda güvenli bağlantı QUICKON IDC hızlı bağlantı ile montaj

1. Adım: Kabloyu soyun ve PE kablosunu hazırlayın.
1. Adım: Kabloyu soyun ve PE kablosunu hazırlayın.
2. Adım: Kabloları QUICKON somuna takın ve işaretli tel kılavuzlarına oturtun (1, 2, 3, ...).
2. Adım: Kabloları QUICKON somuna takın ve işaretli tel kılavuzlarına oturtun (1, 2, 3, ...).
3. Adım: Litz teli uçlarını düz şekilde kesin.
3. Adım: Litz teli uçlarını düz şekilde kesin.
4. Adım: Rakor somununu kontak taşıyıcının üzerine yerleştirin ve durana kadar sıkın veya sıkmak için belirtilen torku kullanın.
4. Adım: Rakor somununu kontak taşıyıcının üzerine yerleştirin ve durana kadar sıkın veya sıkmak için belirtilen torku kullanın.
Optimum sıkma noktasına ulaşıldığında bağlantının yerine oturduğunu hissedeceksiniz. QUICKON somun, şimdi elle tekrar gevşetilemeyecek sıkılıkta vidalanır.
Optimum sıkma noktasına ulaşıldığında bağlantının yerine oturduğunu hissedeceksiniz. QUICKON somun, şimdi elle tekrar gevşetilemeyecek sıkılıkta vidalanır.
Hazır: Kablo, özel bir alet kullanmadan hızlı ve kolay şekilde bağlanabilir.
Hazır: Kablo, özel bir alet kullanmadan hızlı ve kolay şekilde bağlanabilir.
IDC bağlantı teknolojisi

IDC bağlantı teknolojisi

Kaydırma bağlantısı IDC (izolasyon kaydırma bağlantısı)

İzolasyon kaydırma teknolojisi için, kablo soyulmadan bağlanır. Kablo kılavuzları kabloları otomatik olarak ortalar. Rakor somunu sıkıldığında izolasyon yer değiştirme sonlandırması kablo izolasyonunu deler ve gaz geçirmez bir elektrik kontağı oluşturur.

3D Görünüm

QPD montaj sisteminin 360° görünümü

QPD montaj konnektörleri rahat ve güvenli kablo bağlantısı sağlar. Vidaların zahmetli şekilde gevşetilmesine ve sıkılmasına gerek yoktur. IDC izolasyon kaydırma teknolojisi montajı hızlandırır. Bu, zaman tasarrufu sağlar ve bağlantı hatalarını önler.

QPD montaj sistemi ürün gamına genel bakış

İnteraktif görüntü haritası: QPD montaj sistemi ürün gamına genel bakış
T-dağıtıcılar
Kompakt T-güç dağıtıcısı ile yükler için bir branş hattı kurmak kolaydır. Kablo sürekli ana hattan dik açıyla ayrılır.
T-dağıtıcılara git
T-dağıtıcılar
H-dağıtıcılar
H-dağıtıcı hızlı şekilde bağlanabilen kompakt ve sağlam bir bağlantı kutusudur. Dört bağlantı birbirine paralel bağlıdır ve yıldız dağıtıcı olarak kullanım imkânı sağlar.
H-dağıtıcılara git
H-dağıtıcılar
Panel geçişler
Panel geçişler dışarıdan bağlanabilen kablo rakorlarıdır. Artık kablo bağlamak için cihazları açmanıza gerek yok. Bu, üreticinin özel koruma sınıfının muhafaza edilmesini sağlar.
Panel geçişlerine git
Panel geçişler
Montaj konnektörleri
PE kontaklı konnektör, servis sırasında hızlı cihaz değişimi veya ön montajlı kablolarla montaj için idealdir. Yanlış bağlantıları önlemek için kodlanmıştır.
Montaj konnektörlerine git
Montaj konnektörleri
İletken konnektörleri
Kablo konnektörü, kabloları uzatmak veya onarmak için kullanılabilir. Bir konnektörle birleştirildiğinde esnek bir kuplaj bağlantısı olarak kullanılabilir.
Kablo konnektörlerine git
İletken konnektörleri
QPD iletken konnektörleri

QPD serisi iletken konnektörleri

Phoenix Contact'ın QPD serisi iletken konnektörlerinin verimliliğini deneyimleyin. Kompakt iletken konnektörleri, kablo uzatma ve kablo onarım işlerini büyük ölçüde kolaylaştırır. Gelişmiş IDC deplasman bağlantı teknolojisi, işçilik maliyetlerinizi %80'e kadar azaltmanızı sağlar. Bu, elektrik tesisatı işinizi hiç vakit kaybetmeden tamamlayabileceğiniz anlamına gelir. QPD iletken konnektörleri her elektrikçi için vazgeçilmez bir yardımcıdır – örneğin şantiyede, makine imalatında, sistem imalatında ve genel elektrik tesisatlarında.

Özel alet gerektirmeyen hızlı montaj

Güç dağıtımının zaman alıcı olması gerekmez. QPD iletken konnektörleri bunu kanıtlıyor. IDC hızlı bağlantı litz tellerinin soyulmasını gerektirmez. Montaj sırasında pahalı özel aletlere ihtiyaç duyulmaz. Montajın ne kadar kolay olabileceğini görmek için videoyu izleyin.

QPD aksesuarları

QPD aksesuarlarıyla daha fazla esneklik

QPD aksesuarları

Sızdırmazlık tapaları, koruyucu kapaklar veya kodlama profilleri: QPD montaj sistemine yönelik kapsamlı aksesuar yelpazesi, güç dağıtımında ilave esneklik sağlar.

Motorların bağlantısı için QPD STAK/STAS 3 konnektörleri

Erişimi zor montaj durumları, hızlı ve rahat şekilde bağlanabilen güvenilir konnektörler gerektirir. Montaj için tasarlanan QPD STAK/STAS 3 ve STAS 3 montaj konnektörleri özellikle panjurların, pencere muhafazalarının ve tentelerin motor bağlantısı için geliştirilmiştir. IDC bağlantısı, soyma veya vidalamaya gerek kalmadan çok kısa sürede kuruluma olanak sağlar. Konnektör muhafazaları sıçrayan suya ve toza karşı kalıcı olarak korunur, UV ışınlarına, soğuğa ve sıcağa dayanıklıdır.

Çok sayıda uygulama için ideal Montaj sistemlerimiz bina, endüstriyel ve dış ortam uygulamalarında esnek ve dayanıklı güç dağıtımı sağlar.

Aydınlatmalı tünel
Ulaşım altyapısı
Bir güneş parkındaki rüzgâr türbini
Enerji üretimi
Güneş enerjili şarj parkı altında elektrikli araçlar
E-mobilite
LTE baz istasyonu
Telekomünikasyon
Ofis binasının içeriden görünüşü
Bina altyapısı
Konteyner gemisi
Denizcilik ve offshore
Konveyör bantı
Tesis lojistiği
Üretim binası
Üretim
Çatı tipi HVAC sistemi
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme
E-bisiklet şarj istasyonu
Mikromobilite
E-BÜLTEN
Bir bakışta tüm montaj sistemleri

Montaj sistemleri ürün portföyümüz hakkında daha fazla bilgi edinin. Uygulamaya bağlı olarak, basit kablo bağlantıları, güç dağıtımı ve kompakt cihaz bağlantıları arasında seçim yapın.

E-bülteni açın
IPD, PRC ve QPD montaj sistemleri