Endüstriyel konnektörler

Sanayi tipi konnektörler

HEAVYCON COMPLETE serisi endüstriyel konnektörler özellikle en zor şartlarda bile arayüzlerinizi korur ve güvenli güç, veri ve sinyal iletimi sağlar. İster metal ister fiberglas takviyeli plastikten yapılmış olsun, muhafazalar kire, suya, titreşimlere ve yüksek mekanik gerilimlere karşı dayanıklıdır. Plastik versiyonlar, hafif bir tasarımda ve düşük depolama maliyetlerinde maksimum güvenilirlik sunar.

Avantajlarınız

  • Üç farklı seri ile daima ihtiyaçlarınıza uygun doğru bağlantı.
  • Uyumlu bağlantı: Muhafazalar ve kontak ara parçaları, tanınmış üreticilerin çözümleriyle montaj ve bağlantı bakımından uyumludur.
  • Esnek kombinasyon: Kontak ara parçaları ve klemens adaptörleri için değişken bağlantı teknolojileri.
  • Özelleştirilmiş kompakt arayüz: Sinyaller, veriler, güç ve pnömatik devreler için modüler kontak ara parçalarını tek konnektörde birleştirin.
  • Elektromanyetik parazite karşı koruma: İletken yüzeyler ve contalar sayesinde metal muhafazalar EMC uyumludur.
HEAVYCON serisi sanayi tipi konnektörler

Sanayi tipi konnektörler için konfigüratör

HEAVYCON online konfigüratör özel konnektörlerinizi tasarlamak için ideal bir destek sağlar. Basit filtre menüleri, 2D ve 3D ürün görüntüleri ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü sayesinde, endüstriyel konnektörlerinizi birkaç adımda hatasız yapılandırabilirsiniz. Ürün listesini dışa aktarabilir veya çözümünüzü doğrudan sipariş edebilirsiniz.

Yeni ürünler

Sanayi tipi konnektörler için "klik" modül taşıyıcı çerçeveler
Yüksek akım uygulamaları için kontak ara parçası
HEAVYCON CME fişli iletken konnektör
Sanayi tipi konnektörler için fonksiyonlu kontak ara parça modülü
Ağır hizmet tipi konnektörler için fonksiyonlu kontak ekleme modülü

Sanayi tipi konnektörler için "klik" modül taşıyıcı çerçeveler

Kolay, aletsiz montaj

HEAVYCON ile sanayi tipi konnektörlerin özel konfigürasyonu ve kullanımı tamamen aletsizdir, bu da işleri hem kolaylaştırır hem de zaman kazandırır. "Klik" bağlantılarla – geniş kontak ara parçaları portföyünden çerçeveye ve PE kontağına kadar.

Temel özellikler

  • Bağlantı teknolojisi çerçevesi: "Klik" kilitleme
  • PE bağlantı teknolojisi: Push-in bağlantı
  • Modül sayısı: 6'ya kadar
  • Eşleşme döngüsü: 500
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ... +125°C

Avantajlarınız

  • Zamandan ve paradan tasarruf edin: Güvenilir, aletsiz geçmeli kilitleme
  • Hızlı iletken bağlantısı: Push-in Teknolojisi ile iletken bağlantısı – PE kontağı mevcut olduğunda ve cihaz monte edildiğinde bile
  • Kullanışlı modül kilitleme: Net geçmeli mekanizma ile kolay kurulum
  • Bireysel ve yer tasarruflu: Farklı modüllerin kombinasyonu
  • Yüksek performanslı güç modülleri: 300 A'e kadar akımları güvenilir şekilde iletir

HEAVYCON Power kontak ara parçaları

Yüksek akım uygulamalarında özel kablolama

HEAVYCON sanayi tipi konnektörler için kontak ara parçaları ile 300 A'e kadar akımları güvenilir bir şekilde iletin. Bunları tek muhafazada sinyal, veri ve güç iletimi için diğer modüllerle birleştirerek kendi özelleştirilmiş arayüzünüzü oluşturabilirsiniz.

Temel özellikler

  • 120 mm²'ye kadar krimp bağlantılı modüller
  • 16 mm²'ye kadar Push-in bağlantılı modüller
  • Tüm HEAVYCON modül taşıyıcı çerçeveler için uygundur
  • Nominal gerilim ve akım: 1.000 V ve 300 A'e kadar
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ... +125°C
  • DIN EN 61373 uyarınca darbe ve titreşime dayanıklı

Avantajlarınız

  • Krimp kontakların alet kullanmadan yenilikçi kilitlenmesi ve kilidinin açılması
  • Aynı muhafazada birçok farklı iletim ortamının kombinasyonu sayesinde oldukça kompakt arayüz
  • Dar alanlarda monte edildiğinde bile hızlı ve güvenli kablolama
  • Push-in Teknolojisi ile 16 mm²'ye kadar iletkenlerin aletsiz kolay bağlantısı
  • Pazar standardıyla bağlantı uyumlu

Geçmeli iletken konnektörleri

Kontrol panosunda kolay kablolama

HEAVYCON CME geçmeli iletken konnektörleri, kontrol kabini kablolamasında daha fazla verimlilik sunar. İletken konnektörünü, terminal şeridi üretimi sırasında 108 iletkene kadar doğrudan kablolama yapmak için kullanabilirsiniz. Kontrol kabinindeki kablo demetlerini sadece fişe takarak bağlayabilirsiniz.

Temel özellikler

  • Kutup sayısı: 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Krimp bağlantı
  • Kilitleme elemanı ile korumalı bağlantı
  • Huni pedi ile güvenli temas yönlendirmesi

Avantajlarınız

  • Üretim sırasında terminal şeritleri doğrudan fişli bağlantıya bağlandığı için önemli ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu
  • Kolay çıkarılabilen iletken konnektörleri ile terminal şeritlerinin hızlı değişimi
  • Kilitleme elemanı ile bağlantının kazara açılmasının önlenmesi
  • Huni pedleri aracılığıyla kontakların güvenilir bir şekilde merkezlenmesi ile açılı takarken bile kontak hatalarının önlenmesi

Fonksiyonlu kontak ara parça modülleri

Sahada köprüleme, bağlantıyı kesme ve koruma

HEAVYCON sanayi tipi konnektörler için bir fonksiyon yuvasına ve bağlantı kesme bölgesine sahip modüler kontak ara parçaları yüksek derecede esneklik sunar. Fonksiyonu kontrol panosundan sahaya taşıyın ve potansiyel köprülemeyi veya emniyet korumasını doğrudan uygulamada gerçekleştirin.

Temel özellikler

  • Çok fonksiyonlu bağlantı kesme bölgesi
  • Çift fonksiyon kanalı
  • Push-in bağlantı teknolojisi
  • 5-kut.
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Tüm HEAVYCON modül taşıyıcı çerçeveler için uygundur
  • DIN EN 61373 uyarınca darbelere ve titreşime dayanıklı

Avantajlarınız

  • Merkezi olmayan yapılarla yerden tasarruf edin ve kablolamayı azaltın
  • Doğrudan sahada kolay güç iletimi ve string koruması
  • Daha fazla esneklik: Sigorta fişleri, komponent konnektörleri ve izole fişler için bağlantı kesme bölgesi
  • Push-in Teknolojisi ile hızlı aletsiz iletken bağlantısı
  • Çeşitli iletim ortamlarının tek muhafazada birleştirilmesiyle elde edilen özelleştirilmiş arayüz

Vidalı dişli panel montaj tabanları

Kolay, zaman kazandıran montaj

HEAVYCON D7 vida dişli panel montaj tabanları, montaj çalışmaları sırasında önemli ölçüde zaman kazandırır. M25 veya M32 kontra somun kullanılarak yuvarlak panel kesiklerine rahatça sabitlenir veya ilgili dişe sahip motorlara ve cihazlara vidalanır.

Temel özellikler

  • Alüminyum pres döküm ve plastik muhafaza
  • Geçmeli arabirim
  • M25 veya M32 panel kesikleri için
  • D7 ölçüsü
  • Açılı ve düz versiyonlar
  • Koruma sınıfı: IP66, IP67
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ... +125°C
  • DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli

Avantajlarınız

  • Yuvarlak bir panel boşluğuna kolay ve rahat montaj ile önemli ölçüde zaman tasarrufu
  • Mevcut kablo rakoruna takılabilir alternatif, kablolama ve bakım açısından daha fazla esneklik sunar
  • Kompakt tasarım ile dar alanlarda yerden tasarruf sağlayan kablolama
  • Optimum IP ve EMC koruması sisteminizin güvenilir ve emniyetli çalışmasını sağlar

Her uygulama için doğru endüstriyel konnektör


HEAVYCON COMPLETE Uyumlu bağlantı, esnek kombinasyon

İlgili uygulama alanına, alan gereksinimlerine ve montaja göre optimum şekilde uyarlanmış HEAVYCON COMPLETE ürün yelpazesiyle neredeyse tüm konnektörleri kombine edebilirsiniz. Sanayi tipi konnektörlere yönelik kapsamlı ürün yelpazesi, metal ve plastik muhafazaları, kontak ara parçalarını, kablo rakorlarını ve çeşitli aksesuarları içerir.

Endüstriyel konnektörler e-bülteni
Bir bakışta tüm ürün portföyü

Sanayi tipi konnektör ürün portföyümüz: İster kanıtlanmış çok yönlülüğe, ustaca esnekliğe, ister tavizsiz sağlamlığa ihtiyacınız olsun, tüm uygulamalar için doğru çözüme sahibiz.

E-BÜLTENİ AÇIN
Tüm uygulamalar için endüstriyel konnektörler

Endüstriyel konnektörler için muhafaza


Konnektör gövdesi

HEAVYCON konnektör muhafazaları Uyumlu bağlantı - esnek kombinasyon

Üç serimizdeki konnektör muhafazalarını ve eşleşen kontak ara parçalarını kullanarak her seferinde doğru bağlantıyı oluşturun. Tüm muhafaza serileri standart panel kesiklerine uyar. Plastikten üretilmiş STANDARD ve EVO muhafazalar bir panel montaj tabanı gerektirirken, ADVANCE muhafazalar doğrudan panele monte edilir. STANDARD ve EVO serisindeki tüm muhafazalar serbestçe birleştirilebilir ve tanınmış üreticilerin alüminyum muhafazalarıyla uyumludur. Bu, tüm bileşenlerin esnek şekilde birleştirilebileceği, değiştirilebileceği veya yenilenebileceği anlamına gelir.

Kilitleme mandallı endüstriyel konnektörler

HEAVYCON STANDARD – her uygulama için konnektör muhafazası Üç boyutta kanıtlanmış çok yönlülük

HEAVYCON STANDARD muhafazalar, farklı kablo çıkış yönlerine ve kilitleme mekanizmalarına sahip çok çeşitli alüminyum döküm ve plastik dayanıklı muhafazalarla öne çıkar. İster klasik bir kontrol panosu bağlantısı, ister kapalı alan, isterse kompakt bir tasarım olsun, üç farklı boyut B, D ve COM her uygulama için doğru arayüzü sunar. Gereksinimlerinize göre kovan muhafazaları panele monte taban, yüzeye monte muhafaza veya kuplaj muhafazasıyla kombine edin. Alüminyum versiyonlar EMC uygulamaları için de uygundur.

B serisi HEAVYCON STANDARD muhafazalar

Sanayi tipi konnektör kilitleme mandalı
Sanayi tipi konnektörler için geniş çıkış yönü aralığı
Sanayi tipi konnektörler için çok büyük muhafazalar
Daha fazla kablolama alanına sahip sanayi tipi konnektör versiyonları
Kovan muhafazaların serbest kombinasyonu
HEAVYCON STANDARD endüstriyel konnektörler için EMC koruması
Sanayi tipi konnektör kilitleme mandalı

Tek ve çift kilitleme mandalı yakın dizilim, esnek montaj ve konnektörlerin kolay değişimini sağlar. Kilitleme mandalları cam fiber takviyeli polyamidden üretilirler.

Sanayi tipi konnektörler için geniş çıkış yönü aralığı

Yaygın tüm metrik ve Pg diş ölçüleri için düz veya yandan kablo çıkışlı kovan muhafazalar sunuyoruz.

Sanayi tipi konnektörler için çok büyük muhafazalar

B32 ve B48 boyutlarındaki ekstra geniş konnektör muhafazaları iki adet sabit pozisyonlu kontak ara parçasını yan yana taşır. Özellikle çok kutuplu besleme kablolarına uygundurlar.

Daha fazla kablolama alanına sahip sanayi tipi konnektör versiyonları

M50'ye kadar kablo çıkışına sahip kovan ve yüzeye montaj muhafazalar, büyük çaplı kablolar ve kablo demetleri için daha fazla alan sağlar. Modüler kontak ara parçalı uygulamalar için ideal

Kovan muhafazaların serbest kombinasyonu

Kovan muhafazaları ihtiyaçlarınıza göre panel montaj tabanı, geçiş muhafazası veya yüzeye monte muhafazanın yanı sıra modüler veya sabit kutuplu kontak ara parçalarıyla kombine edin.

HEAVYCON STANDARD endüstriyel konnektörler için EMC koruması

Muhafaza yüzeyleri ve contalar elektriksel olarak iletkendir. Ekranlı kablo rakorları ile kombine edilerek size EMC koruması sağlarlar.

D boyutunda HEAVYCON STANDARD muhafazalar

Yer kazandıran HEAVYCON D7 muhafazalar
Vida dişli HEAVYCON D7
HEAVYCON D7 duvara montaj
Sıçrama suyunda D7 muhafaza
RJ45 kontak ara parçalı HEAVYCON D7
İnce HEAVYCON muhafazalar
Yer kazandıran HEAVYCON D7 muhafazalar

HEAVYCON STANDARD D7 sanayi tipi konnektörlerle dar alanlarda bile güç, sinyal ve verileri iletebilirsiniz. Korozyona dayanıklı metal muhafazalar ve kalıplanmış kablo rakorlu plastik muhafazalar arasından seçim yapabilirsiniz.

Vida dişli HEAVYCON D7

Vidalı dişe sahip HEAVYCON D7 panel montaj tabanları, montaj sırasında büyük zaman kazandırır. M25 veya M32 kontra somunu kullanılarak yuvarlak panel kesiklerine rahatça sabitlenir veya ilgili dişle motorlara ve cihazlara vidalanırlar.

HEAVYCON D7 duvara montaj

Gereksinimlerinize bağlı olarak D7 panel montaj tabanını iki veya dört vida kullanarak kolayca duvara monte edebilirsiniz.

Sıçrama suyunda D7 muhafaza

Sağlam D7 muhafazalar paslanmaya dayanıklı olup toza ve suya karşı optimum koruma sağlar. Fiş bağlantısı olumsuz çevresel etkilere karşı dayanıklıdır ve IP67 koruma sınıfına kadar toz ve su geçirmez. Bu, harici uygulamalarda bile güvenilir kullanım sağlar.

RJ45 kontak ara parçalı HEAVYCON D7

D7 muhafazaları için RJ45 kontak ara parçaları ile kendi kompakt ve sağlam arayüzünüzü oluşturabilir, verileri 10 Gbps'ye kadar yüksek hızlarda güvenli ve güvenilir şekilde aktarabilirsiniz. RJ45 konnektör setleri, bileşenlerin nitelikli seçimi ile uygulamanızın hızlı ve güvenli kablolamasını garanti eder. Ayrıca, muhafaza vida bağlantısındaki yarıklı conta ön montajlı kabloların kolayca beslenmesini sağlar.

İnce HEAVYCON muhafazalar

D15, D25 ve D50 boyutlarındaki STANDARD muhafazalar bu çok ince tasarımla arayüzlerinizi de koruyor. Push-in bağlantısı da dahil olmak üzere eşleme ara parçaları hızlı montaj sağlar.

COM boyutunda HEAVYCON STANDART muhafazalar

HEAVYCON COM muhafazalar
Yenilikçi PE bağlantısı
HEAVYCON COM konnektörlü motor
HEAVYCON COM muhafazalar

HEAVYCON COM muhafazasının kompakt tasarımı, otomasyon teknolojisinde dağıtık istasyonların kolay ve güvenilir şekilde kablolanmasını sağlar. İster plastikten ister yüksek kaliteli döküm alüminyumdan yapılmış, ister düz veya yandan kablo çıkışlı olsun – COM muhafazalar son derece dayanıklı ve güvenilirdir.

Yenilikçi PE bağlantısı

Kontak ara parçasının dışındaki kılavuz PE bağlantısına sahip yenilikçi topraklama konsepti daha fazla güvenlik sağlar.

HEAVYCON COM konnektörlü motor

Elektromanyetik parazite karşı koruma: İletken yüzeyler ve contalar sayesinde metal muhafazalar EMC uyumludur.

Esnek şekilde monte edilebilir kablo rakorlu endüstriyel konnektörler

HEAVYCON EVO – esnek plastik konnektör muhafazaları Metal kadar sağlam, endüstriyel uygulamalar için test edilmiştir

HEAVYCON EVO ürün gamı, fiberglas takviyeli plastikten yapılmış özellikle sağlam konnektör muhafazaları ile karakterize edilir. Farklı kablo yönlerine ve metal ile aynı seviyede mekanik esnekliğe sahiptirler. IP66 koruma sınıfını karşılarlar ve IK08/09'a kadar darbe dayanımları sayesinde metal muhafazalar kadar sağlamdırlar. Ayrıca standart alüminyum muhafazalarla uyumludurlar. Sofistike tasarımları stabilite, koruma ve esnekliği daha düşük ağırlık ve daha düşük maliyetle bir araya getirir.

HEAVYCON EVO muhafazalarının detayları

HEAVYCON EVO ile azaltılmış versiyon sayısı
Fiberglas takviyeli plastik
HEAVYCON EVO için çoklu kablo rakorları
Esnek kablo çıkış yönleri
D15 boyutlu EVO muhafazalar
HEAVYCON EVO M1 muhafazalar
HEAVYCON EVO ile azaltılmış versiyon sayısı

HEAVYCON EVO muhafazalar versiyon sayısını ve dolayısıyla depolama maliyetlerinizi %70'e kadar azaltır. Bir muhafaza ve dört kablo rakoru kullanarak her uygulama için çözüm uygulayabilirsiniz.

Fiberglas takviyeli plastik

Plastik muhafaza versiyonları, IP66 koruma sınıfı, IK08/IK09 darbe dayanımı ve -40-125°C sıcaklık aralığı sayesinde metal versiyonlar kadar güvenilirdir.

HEAVYCON EVO için çoklu kablo rakorları

HEAVYCON EVO için çoklu kablo rakorlarıyla, tek bir geçmeli arayüz aracılığıyla farklı kabloları kontrol panonuza rahat ve güvenilir şekilde bağlayabilirsiniz. Kablolar, delinmiş membrana basitçe itilir. IP65 koruma sınıfı, membran sızdırmazlığı ve kablo bağı ile sağlanır.

HEAVYCON EVO çoklu kablo rakorlarına git
Esnek kablo çıkış yönleri

Esnek bayonet kilitleme sayesinde kablo çıkış yönünü sahada belirleyebilir ve daha sonra gerekirse değiştirebilirsiniz. Düz veya yandan çıkış seçeneğiniz vardır. EVO TWIN muhafazaları ile bir plastik muhafazaya iki esnek kablo çıkışı takabilirsiniz.

D15 boyutlu EVO muhafazalar

D15 ve D25 boyutlarındaki EVO muhafazalar çok dar ve sınırlı alan olduğunda bile arayüzlerinizi korur. Push-in bağlantısı da dahil olmak üzere eşleme ara parçaları hızlı montaj sağlar.

HEAVYCON EVO M1 muhafazalar

Plastikten üretilmiş M1 tek modüllü muhafazalar, modüler bir kontak ara parçasını ve bir PE modülünü barındırır. Sonuç olarak son derece kompakt bir arayüz sağlarlar.

Vida kilitleme mekanizmalı endüstriyel konnektörler

HEAVYCON ADVANCE – aşırı yükler için konnektör muhafazaları Arayüzler için maksimum koruma – tavizsiz sağlamlık

HEAVYCON ADVANCE vida kilitleme mekanizmalı sanayi tipi konnektörler, örneğin açık deniz, kimya veya demiryolu endüstrisi gibi özellikle agresif ortamlar için idealdir. Hassas arayüzler elektromanyetik etki altında bile güvenilirdir. Panel geçişinde normalde kullanılan panel montaj tabanı iki basit panel montaj flanşıyla değiştirildi, böylece montaj ve malzeme maliyetleri azaltıldı. Bu yöntemle, kovan muhafazalar doğrudan kontrol panosu sacında sızdırmazlık sağlar.

HEAVYCON ADVANCE muhafazalarının detayları

Panel montaj tabansız HEAVYCON ADVANCE endüstriyel konnektörler
HEAVYCON ADVANCE tasarruf potansiyeli
HEAVYCON-ADVANCE vida kilitlemeli mekanizma
HEAVYCON ADVANCE muhafaza versiyonları
HEAVYCON ADVANCE endüstriyel konnektörleri konfigüre edin
Panel montaj tabansız HEAVYCON ADVANCE endüstriyel konnektörler

HEAVYCON ADVANCE normalde cihaz tarafında kullanılan panel montaj tabanına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Bu nedenle muhafazalar oldukça dayanıklıdır, sağlamdır ve yer tasarrufu sağlar.

HEAVYCON ADVANCE tasarruf potansiyeli

Normal panel montaj tabanına ihtiyaç duymadan montaj ve malzeme maliyetlerinden tasarruf edersiniz. Plastik muhafazaların metal ve kalıplanmış kablo rakorlarının alçak tasarımları daha fazla tasarruf potansiyeli sunar.

HEAVYCON-ADVANCE vida kilitlemeli mekanizma

İki panel montaj tabanlı ve paslanmaz çelik vida kilitlemeli ADVANCE kovan muhafazayı doğrudan saca monte edin. Bu, yüksek derecede bir sızdırmazlık sağlar ve yetkisiz kişilerin erişimini zorlaştırır.

HEAVYCON ADVANCE muhafaza versiyonları

HEAVYCON ADVANCE metal veya plastik olarak mevcuttur. Toz boya kaplı harici muhafazalar yüksek beklentilere uygundur.

HEAVYCON ADVANCE endüstriyel konnektörleri konfigüre edin

İhtiyacınıza göre ADVANCE muhafazayı modüler veya sabit kutuplu kontak ara parçalarıyla kombine edin.

Geçiş bağlantıları için sanayi tipi konnektörler

HEAVYCON HPR – demiryolu uygulamaları için konnektör muhafazaları Raylı araçlarda güvenli sinyal ve güç iletimi için

HEAVYCON HPR muhafaza ulaşım ve taşımacılık teknolojisi için geliştirilmiştir. Kovan muhafazalar, panel montaj tabanları ve yüzeye montaj muhafazaları, demiryolu taşıtlarında sinyal ve güç devrelerinin güvenli iletimine yönelik mevcut standartlara uygundur. Özel toz boya ve UV ışınlarına dayanıklı contalar sayesinde agresif çevre koşullarına dayanabilirler. Sağlam vidalı kilitleme mekanizması, IEC 61373/EN 50155'e uygun olarak güvenilir titreşim ve darbe dayanımı sunar. IP68/IP69K koruma sınıfı suya ve kire karşı güvenilir koruma sağlar.

Endüstriyel konnektörler için kontak ara parçaları


HEAVYCON sabit kutup sayılı ve modüler kontak ara parçaları

Sabit kutuplu veya modüler Güvenilir sinyal, veri ve güç iletimi

Farklı verileri bir arayüz üzerinden aktarmak mı, yoksa kabloları güç dağıtıcılara hızlıca bağlamak mı istiyorsunuz? Phoenix Contact, veri, sinyal ve güç iletimi için sanayi tipi konnektörlere uygun kontak ara parçaları sağlar. Kontak ara parçalarımız uyumludur ve tüm klasik boyutlar için esnek şekilde birleştirilebilir. HEAVYCON MODULAR ile yerden tasarruf sağlayan kendi endüstriyel konnektörünüzü oluşturabilirsiniz. Geniş seçenek yelpazemizden uygun modülleri birleştirin.

"Klik" kilitlemeli HEAVYCON kontak ara parçaları

"Klik" kilitlemeli kontak ara parçaları İstikrarlı aletsiz montaj

"Klik" kilitlemeli modüler ve sabit kutuplu HEAVYCON kontak ara parçaları, sanayi tipi konnektörlerin tutarlı bir şekilde aletsiz kurulumunu sağlar. Kablo bağlantısı veya gövdeye montaj için tornavidaya ihtiyaç duymazsınız – pazarda benzersiz bir özellik. Bu, sanayi tipi konnektörlerin montajını ve kullanımını her zamankinden daha kolay ve zaman kazandırıcı hale getirir.

HEAVYCON sabit kutup sayılı kontak ara parçaları

HEAVYCON sabit kutuplu Her uygulama için doğru bağlantı teknolojisi

Sabit kutuplu kontak ara parçalarımız size tüm klasik ölçüler için uyumlu arayüzler sunar. Çeşitli performans sınıflarında ve bağlantı teknolojilerinde temin edilebilirler. Push-in veya QUICKON izolasyon kaydırmalı bağlantı gibi hızlı bağlantı teknolojileri sayesinde kablo bağlantısı alet kullanmadan birkaç saniyede yapılır.

HEAVYCON sabit kutup sayılı kontak ara parçaları

Endüstriyel konnektörler için sabit kutup sayılı kontak ara parçaları
Push-in bağlantılı kontak ara parçaları
Sanayi tipi konnektörler için PE adaptörler
Endüstriyel konnektörde potansiyel dağılımı
Endüstriyel konnektör kodlaması
Yer kazandıran klemens adaptörleri
Endüstriyel konnektörler için sabit kutup sayılı kontak ara parçaları

  • Basit Push-in bağlantı: Push-in bağlantılı kontak ara parçaları, direkt bağlantı teknolojisi sayesinde kolay kullanım, son derece kısa bağlantı süreleri ve güvenli bağlantı sağlar.
  • Hızlı IDC bağlantı: Kablolama süresinden %60'a kadar tasarruf edin. İle
    QUICKON izolasyon kaydırmalı bağlantıyla, tek ve çok telli kabloları hazırlık yapmaksızın bağlayabilirsiniz.
  • Kompakt krimp bağlantı: krimp bağlantılı kontak ara parçaları bağlantı noktasında çok az yere ihtiyaç duyar.
  • Üniversal vidalı bağlantı: Bakım gerektirmeyen vidalı bağlantıyla en yüksek talepleri karşılayın. Kablo bağlantısı gaz geçirmez ve kalıcıdır.

Push-in bağlantılı kontak ara parçaları

Yeni çok kutuplu modüler Push-in kontak ara parçaları ile bir B24 konektörüne 46 sinyali kolaylıkla bağlayabilirsiniz.

Sanayi tipi konnektörler için PE adaptörler

HEAVYCON sanayi tipi konnektörler için Push-in bağlantılı PE adaptörler, koruyucu iletkenin kolay kablolanmasını sağlar. Kontrol panosuna doğrudan yerleştirme sayesinde rahat, aletsiz montaj da mümkündür.

Endüstriyel konnektörde potansiyel dağılımı

Çift iletken bağlantılı TWIN modüller doğrudan konnektörde potansiyel dağıtımı için yer tasarrufu sağlayan köprüleme işlevi sağlar.

Endüstriyel konnektör kodlaması

Aynı, bitişik konektörleri yanlış eşleşmelere veya yanlış bağlantılara karşı koruyun. Kodlama civataları, pinler veya soketler gibi kodlama yöntemlerinin aksine, plastik profilleri basitçe HEAVYCON kontak ara parçalarının kodlama yuvalarına takın.

Yer kazandıran klemens adaptörleri

Klemens adaptörleri klasik modüler klemens ve kontak ara parçasının mükemmel karışımıdır. Klemens adaptörlerini kumanda panosunun içine monte edin. Dışarıdan bir konnektör takılabilir. Klemens adaptörleri vidalı ve Push-in bağlantılı olarak mevcuttur.

HEAVYCON modüler kontak ara parçaları

HEAVYCON MODULAR Herşey tek bir muhafaza içinde

HEAVYCON MODULAR ile kendi bireysel konnektörünüzü oluşturabilirsiniz. Çeşitli iletim ortamlarını tek bir muhafazada bir araya getirerek, son derece kompakt arayüzünüzü zahmetsizce tasarlayabilirsiniz. Geniş ürün yelpazesi, güç, sinyal ve veri iletiminin yanı sıra pnömatik uygulamalara yönelik kontak ara parçalarını içermektedir.

HEAVYCON modüler kontak ara parçaları

HEAVYCON MODULAR
Aletsiz "klik" kilitlemeli modül taşıyıcı çerçeve
Kontak ara parçası çerçeveye oturur
Push-in bağlantılı kolay temas
Yüksek akım uygulamaları için modüler kontak ara parçası
Gigabit kontak ara parçasıyla yüksek hızlı veri iletimi
HEAVYCON MODULAR

300 A akım, 2.500 V gerilim, 25 kutuba kadar sinyal iletimi, güvenli veri iletimi ve pnömatik uygulamalara yönelik modüller sunuyoruz.

Aletsiz "klik" kilitlemeli modül taşıyıcı çerçeve

Geçmeli modül taşıyıcı çerçeve ile kontak ara parçalarını hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde monte edebilirsiniz. Sesli ve dokunsal "klik" sesi doğru konumlandırmayı gösterir – minimum zaman harcaması ile maksimum proses güvenilirliği için.

"Klik" kilitlemeli modül taşıyıcı çerçevelere git
Kontak ara parçası çerçeveye oturur

Yenilikçi modül taşıyıcı çerçevemizle tüm modül kombinasyonlarını hızlı ve aletsiz monte edin. Kontak ara parçalarını yerine oturtun – işlem tamam! Yanlardaki yaylar modülleri güvenli bir şekilde yerinde tutar.

Modüler kontak ara parçalarına git
Push-in bağlantılı kolay temas

Aletsiz doğrudan montaj: Push-in bağlantılı kontak ara parçaları kullanışlı ve titreşime dayanıklı kablo bağlantısı sunar.

Modüler Push-in kontak ara parçalarına git
Yüksek akım uygulamaları için modüler kontak ara parçası

HEAVYCON sanayi tipi konnektörlere yönelik yüksek akım kontak ara parça modülleriyle 300 A ve 1.000 V'a kadar gücü güvenilir bir şekilde iletin. Krimp kontakların yenilikçi kilitleme ve açma işlemi, aletsiz olarak gerçekleştirilir.

Güç kontak ara parçalarına git
Gigabit kontak ara parçasıyla yüksek hızlı veri iletimi

Verileri hızlı ve güvenli şekilde iletin: HEAVYCON veri kontak ara parça modülleri güvenilir, yüksek performanslı veri iletimi için daha fazla seçenek sunar. Mbit ve Gigabit modülleri çok çeşitli kabloları ve ekranlama konseptlerini destekler. USB arayüzleri bir patch kablo kullanılarak doğrudan konnektöre entegre edilir. RJ45 veri kablolarını uygulamanıza RJ45 modülleriyle kolayca entegre edebilirsiniz.

Özel gereksinimler için çözümler


Veri merkezlerinde güç iletimi için sanayi tipi konnektörler

Veri merkezlerinde güç iletimi için sanayi tipi konnektörler Kablolamanızı optimize edin

Yüksek performanslı ve güvenilir güç dağıtımı, veri merkezleri için çok önemlidir. Bununla birlikte, artan kablolama yoğunluğu nedeniyle kolay ve yerden kazandıran montaj da giderek daha önemli hale gelmektedir. Veri merkezlerinde güç dağıtımı söz konusu olduğunda, endüstriyel konnektörler geleneksel CEE tak-çalıştır cihazların yerini giderek daha fazla almaktadır. HEAVYCON sanayi tipi konnektörler sayısız avantajlarıyla etkileyicidir.

Fonksiyonlu HEAVYCON kontak ara parçası modülü

Fonksiyonlu kontak ara parça modülleri Sahada köprüleme, bağlantıyı kesme ve koruma

Merkezi olmayan yapılar kontrol panosunda yer tasarrufu sağlar ve kablolamayı azaltır. Yenilikçi HEAVYCON MWF kontak ara parça modülleri, işlevselliğin kontrol panosundan sahaya kaydırılmasını olanaklı hale getirir. Çok fonksiyonlu bağlantı kesme bölgesi ve çift fonksiyon kanalı, beş kutuplu kontak ara parçalarının temel özellikleridir. Hızlı ve bireysel potansiyel dağıtımı geçmeli köprülerle gerçekleştirilir. Bağlantı kesme bölgesi, sigorta fişlerinin, komponent konnektörlerinin ve izole fişlerinin esnek kullanımını destekler. Örneğin, güç iletimi ve string koruması kolayca uygulanabilir.

Sürgülü sistemler için HEAVYCON yerleştirme çerçevesi

Modüler bağlantılar için yerleştirme çerçeveleri Kör tapa bağlantısı

HEAVYCON yerleştirme çerçeveleri, fişli sistemlerin montaj ve bakımında zamandan kazandırır. Yerleştirme çerçevesi üzerindeki dinamik soketler ve öndeki kılavuz pim, arayüzlerin görülemediği bölgelerde soket bağlantılarının güvenli ve gizli temasını sağlar. Dayanıklı çerçeveye modüler kontak ara parçaları takılır. Çok çeşitli iletim ortamlarını tek bir çerçevede birleştirerek özel arayüzünüzü oluşturabilirsiniz.

Sanayi tipi konnektörler için adaptör manşonları

Sanayi tipi konnektörler için adaptör manşonları Basit ve geçmeli kablo girişi

HC-CES adaptör manşonları ile modüler CES kablo giriş sisteminin avantajlarını HEAVYCON endüstriyel konnektörlerin avantajlarıyla birleştirebilirsiniz. Sadece bir tak-çıkar arayüzüyle zamandan kazanabilir ve çok sayıda çok kutuplu kabloyu ve iletim ortamını kontrol panonuza yönlendirebilirsiniz. Kablolar daha sonraki bir tarihte kolayca uzatılabilir veya değiştirilebilir. Adaptör manşonları, B16 ve B24 ölçülü panel-montaj tabanlarına kolayca monte edilir. Güvenilir mühür ve gergi kilidi, CES kablo giriş sistemi yoluyla sağlanır.

HEAVYCON CME geçmeli iletken konnektörü

Geçmeli iletken konnektörleri Kontrol panosunda kolay kablolama

HEAVYCON CME geçmeli iletken konnektörleri, kontrol panosu kablolamasında daha fazla verimlilik sunar. Klemens dizisi üretimi sırasında 108'e kadar iletkeni doğrudan bağlamak için iletken konnektörünü kullanarak zamandan ve maliyetten kazanın. Kablo demetlerini kontrol panosuna basitçe takarak bağlayabilirsiniz.