Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 12, güç kontakları: 0, kontrol kontakları: 12, Dişi, Push-in bağlantı, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, uygulama: Sinyal
Modüler Push-in kontak ara parçaları
Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 12, güç kontakları: 0, kontrol kontakları: 12, Pin, Push-in bağlantı, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, uygulama: Sinyal
Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 8, güç kontakları: 8, kontrol kontakları: 0, Dişi, Push-in bağlantı, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, uygulama: Güç
Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 8, güç kontakları: 8, kontrol kontakları: 0, Pin, Push-in bağlantı, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, uygulama: Güç
Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 6, güç kontakları: 6, kontrol kontakları: 0, Dişi, Push-in bağlantı, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, uygulama: Güç
Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 3, güç kontakları: 3, kontrol kontakları: 0, Dişi, Push-in bağlantı, 690 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, uygulama: Güç
Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 6, güç kontakları: 6, kontrol kontakları: 0, Pin, Push-in bağlantı, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, uygulama: Güç
Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 3, güç kontakları: 3, kontrol kontakları: 0, Pin, Push-in bağlantı, 690 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, uygulama: Güç
Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 5, güç kontakları: 5, kontrol kontakları: 0, Dişi, Push-in bağlantı, 400 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, uygulama: Güç
Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 5, güç kontakları: 5, kontrol kontakları: 0, Pin, Push-in bağlantı, 400 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, uygulama: Güç