UL onaylı
Onay kimliği: E468743| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | - 14 | ||
Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 6, güç kontakları: 6, kontrol kontakları: 0, Dişi, Push-in bağlantı, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, uygulama: Güç
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | - 14 | ||