Krimp kontak, Pin, tornalanmış, kontak çapı: 0,6 mm, iletken kesiti: 0,08 mm2 ... 0,34 mm2, kontak malzemesi: CuZn
Krimp kontaklar
Krimp kontak, seri: HC-M-12, Pin, sarmal, kontak çapı: 1,6 mm, iletken kesiti: 0,34 mm2 ... 1 mm2, AWG 22...17 , kontak malzemesi: Cu alaşımı
Krimp kontak, seri: HC-M-12, Pin, sarmal, kontak çapı: 1,6 mm, iletken kesiti: 1,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 16...14 , kontak malzemesi: Cu alaşımı
Krimp kontak, Pin, tornalanmış, kontak çapı: 2 mm, iletken kesiti: 1 mm2 ... 2,5 mm2, kontak malzemesi: CuZn, İstisna 6c (Pb < 0,1 %) kapsamında olmayan RoHS II uyumlu alternatif ürün ürün no.: 1241953
Krimp kontak, Pin, tornalanmış, kontak çapı: 1 mm, iletken kesiti: 0,14 mm2 ... 0,5 mm2, kontak malzemesi: CuZn, İstisna 6c (Pb < 0,1 %) kapsamında olmayan RoHS II uyumlu alternatif ürün ürün no.: 1241921
Krimp kontak, Dişi, tornalanmış, kontak çapı: 2 mm, iletken kesiti: 1 mm2 ... 2,5 mm2, kontak malzemesi: CuZn, İstisna 6c (Pb < 0,1 %) kapsamında olmayan RoHS II uyumlu alternatif ürün ürün no.: 1237431
Krimp kontak, Dişi, tornalanmış, kontak çapı: 1 mm, iletken kesiti: 0,25 mm2 ... 1 mm2, kontak malzemesi: CuZn, İstisna 6c (Pb < 0,1 %) kapsamında olmayan RoHS II uyumlu alternatif ürün ürün no.: 1243216
Krimp kontak, Pin, tornalanmış, kontak çapı: 1 mm, iletken kesiti: 0,5 mm2 ... 1 mm2, kontak malzemesi: CuZn, İstisna 6c (Pb < 0,1 %) kapsamında olmayan RoHS II uyumlu alternatif ürün ürün no.: 1241571
Krimp kontak, Dişi, tornalanmış, kontak çapı: 2 mm, iletken kesiti: 4 mm2 ... 4 mm2, kontak malzemesi: CuZn, İstisna 6c (Pb < 0,1 %) kapsamında olmayan RoHS II uyumlu alternatif ürün ürün no.: 1241949
Krimp kontak, Pin, tornalanmış, kontak çapı: 2,5 mm, nominal akım: 16 A, iletken kesiti: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , kontak malzemesi: Cu alaşımı