Sanayi tipi konnektörler
HC-CST-MOD - Kodlama elemanı
HC-CST-MOD
-
Kodlama elemanı
1636127
16 geçmeli konnektöre kadar kodlama parçası, HC Modular için
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Kodlama elemanı
Montaj
Montaj açıklaması
HC-M-DSUB.... ve HC-M-25-MOD... modülleri için kodlama pinleri ve soketleri gereklidir
Malzeme teknik özellikleri
Malzeme
Çelik, galvanizli
Ölçüler
Boyutlu çizim
Genişlik
4,3 mm
Yükseklik
4,3 mm
Uzunluk
23,2 mm
Notlar
Çalışma durumu
Birçok durumda konnektörün açılı takılmasını önler
Ticari Veriler
Ürün numarası
1636127
Ambalaj birimi
10 pc
Satış Kodu
AF7
Ürün Kodu
AF7ABZ
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918963057
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
1,93 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
1,89 g
Gümrük tarife no
73181558
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,136 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Sık arananlar
Krimp kontaklar
Modüler kontak ara parçaları
Adaptör plakaları
Modüler Push-in kontak ara parçaları
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı