Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 12, güç kontakları: 0, kontrol kontakları: 12, Dişi, Push-in bağlantı, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, uygulama: Sinyal
Modüler kontak ara parçaları
Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 12, güç kontakları: 0, kontrol kontakları: 12, Pin, Push-in bağlantı, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, uygulama: Sinyal
Kontak ara parça modülü, pin sayısı: RJ45, tip : RJ45, Dişi, 48 V, 1 A, uygulama: Veri, Tip değiştirici
Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 8, güç kontakları: 8, kontrol kontakları: 0, Dişi, Push-in bağlantı, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, uygulama: Güç
Kontak ara parça modülü, pin sayısı: RJ45, tip : RJ45, Pin, 48 V, 1 A, uygulama: Veri, RJ45 kontak ara parçası bulunan
Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 17, güç kontakları: 0, kontrol kontakları: 17, Dişi, Krimp bağlantı, 63 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, uygulama: Sinyal
Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 12, güç kontakları: 0, kontrol kontakları: 12, Pin, Krimp bağlantı, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, uygulama: Sinyal
Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 8, güç kontakları: 8, kontrol kontakları: 0, Pin, Push-in bağlantı, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, uygulama: Güç
Kontak ara parçası modülü, RJ45 konnektörü için adaptör, eşleşen RJ45 konnektörleri aksesuarlar listesinde bulunabilir
Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 6, güç kontakları: 6, kontrol kontakları: 0, Dişi, Push-in bağlantı, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, uygulama: Güç