HC-M-RJI-AD-08-PC-M
-
Kontak ara parça modülü
1419888
Kontak ara parçası modülü, RJ45 konnektörü için adaptör, eşleşen RJ45 konnektörleri aksesuarlar listesinde bulunabilir
Ürün Ayrıntıları
| Genel | Uygun RJ45 konnektörler için aksesuar listesine bakın |
| Genel | Konnektörler sadece yüksüz/gerilimsiz olarak kullanılabilir. |
| Montaj açıklaması | Doğru kullanımı güvence altına almak için, IP54 koruma veya daha iyisi bulunan muhafaza içine montaj gereklidir |
| Seri | HC-M-RJ45 |
| Uygulama | Veri |
| Sensör tipi | Ethernet |
| Kutup sayısı | 8 |
| Bağlantı profili | RJ45 |
| Kontak numaralama | 1 - 8 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Modül slot sayısı | 1 |
| Ekranlı | evet |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 34,2 mm |
| Yükseklik | 54,5 mm |
| Uzunluk | 14,6 mm |
| Mekanik karakteristikler | |
| Minimum muhafaza yüksekliği | 72 mm |
| Nominal gerilim (III/3) | 48 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,8 kV |
| Nominal akım | 1 A |
| İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5e |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 500 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
| Kontak yüzey malzemesi | Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
| Standartlar / yönetmelikler | PC |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Test | |
| Standartlar/yönetmelikler | PC: Raylı taşıtlarda yangın koruması - gereksinim takımları R22, R23, ve R24 DIN EN 45545-2'e uygun (Risk seviyesi HL1 - HL3) |
| Ürün numarası | 1419888 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | AF7 |
| Ürün Kodu | AF7ACE |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626253268 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 12,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 11,6 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,072 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
HC-CBU-MOD - Kodlama elemanı 1636130
-
HC-CST-MOD - Kodlama elemanı 1636127
-
CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE8 - RJ45 erkek ara parça 1421608
-
CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP8 - RJ45 erkek ara parça 1421129
-
CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP10G8 - RJ45 erkek ara parça 1157963
-
CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE10G8 - RJ45 erkek ara parça 1157964
-
HC-M-B06-MFH-B - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182095
-
HC-M-RJ45-08-GC-F/F - Kontak ara parça modülü 1419886
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018