CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP10G8 - RJ45 erkek ara parça
1157963

RJ45 erkek ara parça, tasarım: RJ45, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 8, 10 Gbps, CAT6A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009), malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: İzolasyon kaydırma bağlantısı, iletken kesiti: AWG 23- 22, kablo çıkışı: düz, Ethernet

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

IDC hızlı bağlantı teknolojisi sayesinde kolay ve zamandan tasarruf sağlayan birleştirme
EAC, UL 1863, ve CAN/CSA C22.2 sayesinde uluslararası olarak kullanılabilir
Sahada bakım ve onarım yapmak için ideal çözüm: Montaj için hiçbir özel alet gerekmez
10 Gbps bulunan CAT6A sayesinde, geleceğe dönük uyumluluk
360° ekranlama, endüstriyel uygulamalarda bile güvenilir sinyal iletimi sağlar