CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE8 - RJ45 erkek ara parça
1421608

RJ45 erkek ara parça, tasarım: RJ45, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: İzolasyon kaydırma bağlantısı, iletken kesiti: AWG 26- 24, kablo çıkışı: düz, Ethernet

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

IDC hızlı bağlantı teknolojisi sayesinde kolay ve zamandan tasarruf sağlayan birleştirme
EAC, UL 1863, ve CAN/CSA C22.2 sayesinde uluslararası olarak kullanılabilir
Sahada bakım ve onarım yapmak için ideal çözüm: Montaj için hiçbir özel alet gerekmez