Push-pull konnektör, versiyon 14
CUC-V14-C1S-S/R4IE8
-
RJ45 konnektör
1407906
RJ45 konnektör, muhafaza sınıfı: IP65/IP67, pin sayısı: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: IDC hızlı bağlantı, iletken kesiti: AWG 26- 24, kablo çıkışı: düz
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Paslanmaz çelik tasarım
Push-pull ADVANCE konnektörü
Yanlışlıkla serbest bırakılmasını önlemek için kilitleme sistemi
ESD ve EMC (elektromanyetik uyumluluk) için en yüksek direnç ile güvenilir iletim