CUC-V14-C1ZNI-B/R4E8 - RJ45 konnektör
1422662

RJ45 konnektör, muhafaza sınıfı: IP65/IP67, pin sayısı: 8, 1 Gbps, CAT5, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: IDC hızlı bağlantı, iletken kesiti: AWG 26- 24, kablo çıkışı: açılı, Ethernet

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Push-pull ADVANCE konnektörü
Yanlışlıkla serbest bırakılmasını önlemek için kilitleme sistemi
360° ekranlama konsepti sayesinde korumalı veri iletimi
ESD ve EMC (elektromanyetik uyumluluk) için en yüksek direnç ile güvenilir iletim