Adaptör plakası, renk: gri
Adaptör plakaları
145-125 ebadındaki UCS muhafazalarını duvara, VESA standart braketlerine ve duvar priz kutularına monte etmek için adaptör, muhafaza takılı, malzeme: polikarbonat, renk: açık gri, RAL 7035'e benzer
Modül plakası, contalı, CES B24 mühürleme çerçeveleri için, 3 delikli, tespit vidaları dahil
Taban plakası, contalı, CES Multigates için, 1 delikli, tespit vidaları dahil
Adaptör plakası, renk: açık gri (benzeri RAL 7035), boyutlar: 161,2 x 131,8 x 23,2 mm
195-145 ebadındaki UCS muhafazalarını duvara, VESA standart braketlerine ve duvar priz kutularına monte etmek için adaptör, muhafaza takılı, malzeme: polikarbonat, renk: açık gri, RAL 7035'e benzer
D-SUB adaptör plaka, bir D-SUB konnektörü için, kutup sayısı 25, HC-D 15... muhafaza serileri için
D-SUB adaptör plaka, bir D-SUB konnektörü için, kutup sayısı 15, HC-B 6... muhafaza serileri için
D-SUB adaptör plaka, iki D-SUB konnektörü için, kutup sayısı 15, HC-B 6... muhafaza serileri için
Takviyeli saca sahip adaptör plakalar, M23 yuvarlak konnektör için üç açıklık, M23 yuvarlak konnektörde tip B24; B24 tipi pano kesikleri için; gri