Data konnektörleri
VS-PPC-J-M - Montaj adaptörü
VS-PPC-J-M
-
Montaj adaptörü
1405390
bağlantı yöntemi
H güç dağıtıcıları için montaj ayağı, plastik
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Adaptör plakası
Bağlantı verisi
Bağlantı yöntemi
Vidalı bağlantı
Ölçüler
Genişlik
16,1 mm
Yükseklik
48 mm
Uzunluk
115 mm
Malzeme teknik özellikleri
Malzeme
PA 6.6
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Kablo / hat
Dış kablo çapı
5 mm ... 8 mm
Kablo kesit alanı
0,13 mm²
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Koruma sınıfı
IP20
Ticari Veriler
Ürün numarası
1405390
Ambalaj birimi
1 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
ABN
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
19,3 g
Gümrük tarife no
85389099
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27440201
ECLASS-15.0
27440201
ETIM
ETIM 10.0
EC002309
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,151 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Sık arananlar
RJ45 konnektör
M12 Ethernet konnektörleri
M12 erkek, 2 kutuplu
Yuvarlak konnektörler, 2 kutuplu
D-SUB konnektör
Bükülmeye karşı koruyucu kılıflar
FO konnektörler
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı