Faydalı bilgiler
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
Endüstriyel Yapay Zekâ
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
Soketler ve servis arayüzleri
EO-SI-FRAME - Adaptör plakası
EO-SI-FRAME
-
Adaptör plakası
0804522
Adaptör plakası, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Adaptör plakası
Malzeme teknik özellikleri
Renk
gri
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Yalıtım malzemesi
PC/PBT
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması
-60 °C
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B)
130 °C
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162)
geçti
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662)
geçti
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C)
geçti
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-20 °C ... 60 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.)
Ticari Veriler
Ürün numarası
0804522
Ambalaj birimi
1 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BE7
Ürün Kodu
BE761Z
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4055626399348
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
44,7 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
43 g
Gümrük tarife no
39269097
Menşe ülke
PL
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27371390
ECLASS-15.0
27371390
ETIM
ETIM 10.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
15,26 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Aksesuarlar
UCT-EM (20X7)
-
Geçme etiketler
0801494
UC-EM (20X7)
-
Geçme etiketler
0825499
VS-SI-BZ
-
Etiketler
1656660
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı