Elektrik prizleri ve servis arayüzleri

Elektrik prizleri ve servis arayüzleri

Elektrik prizleri ve servis arayüzleri, çeşitli uygulamalar için büyük bir esneklik sağlar. Prizler ve arayüzler, zorlu endüstriyel ortamlarda kullanılabilir. Kontrol panoları, altyapı komponentleri ve çok çeşitli cihazlar için uygundurlar. Prizler DIN rayı üzerine monte edilebilir veya direkt montajla takılabilir.

Go to Product Detail Page for item 0804024
EO-CF/UT - Soket
EO-CF/UT - Soket
0804024

Soket, Pin konnektör yapısı tip CF, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, renk: gri, nom. gerilim: 250 V AC (50 Hz), nominal akım: 16 A, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, standartlar/yönetmelikler: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Ülke markalaması: Almanya

Go to Product Detail Page for item 0804025
EO-CF/UT/GN - Soket
EO-CF/UT/GN - Soket
0804025

Soket, Pin konnektör yapısı tip CF, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, renk: yeşil, nom. gerilim: 250 V AC (50 Hz), nominal akım: 16 A, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, standartlar/yönetmelikler: VDE 0620-1, Ülke markalaması: Almanya

Go to Product Detail Page for item 0804027
EO-CF/UT/LED/GN - Soket
EO-CF/UT/LED/GN - Soket
0804027

Soket, ışık göstergeli, Pin konnektör yapısı tip CF, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, renk: yeşil, nom. gerilim: 250 V AC (50 Hz), nominal akım: 16 A, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, standartlar/yönetmelikler: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Ülke markalaması: Almanya

Go to Product Detail Page for item 0804026
EO-CF/UT/LED - Soket
EO-CF/UT/LED - Soket
0804026

Soket, ışık göstergeli, Pin konnektör yapısı tip CF, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, renk: gri, nom. gerilim: 250 V AC (50 Hz), nominal akım: 16 A, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, standartlar/yönetmelikler: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Ülke markalaması: Almanya

Go to Product Detail Page for item 0804040
EO-CF/PT/LED - Soket
EO-CF/PT/LED - Soket
0804040

Soket, ışık göstergeli, Pin konnektör yapısı tip CF, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: gri, nom. gerilim: 250 V AC (50 Hz), nominal akım: 16 A, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, standartlar/yönetmelikler: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Ülke markalaması: Almanya

Go to Product Detail Page for item 1263627
EO-AB/UT/LED/DUO/V/GFI/20 - Çift soket
EO-AB/UT/LED/DUO/V/GFI/20 - Çift soket
1263627

Çift soket, dikey düzenlemede, entegre edilmiş kaçak akımla çalışan devre kesici (GFCI Sınıf A), Pin konnektör yapısı tip AB 20A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, renk: gri, nom. gerilim: 125 V AC (60 Hz), nominal akım: 20 A, DIN ray veya doğrudan montaj, standartlar/yönetmelikler: UL 508A, Ülke markalaması: ABD

Go to Product Detail Page for item 0804051
EO-G/UT/SH - Soket
EO-G/UT/SH - Soket
0804051

Soket, genişletilmiş dokunma koruması/kepenk ile, Pin konnektör yapısı tip G, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, renk: gri, nom. gerilim: 250 V AC (50 Hz), nominal akım: 13 A, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, standartlar/yönetmelikler: BS 1363-2, IEC 60884-1, Ülke markalaması: Büyük Britanya

Go to Product Detail Page for item 0804041
EO-CF/PT/LED/GN - Soket
EO-CF/PT/LED/GN - Soket
0804041

Soket, ışık göstergeli, Pin konnektör yapısı tip CF, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: yeşil, nom. gerilim: 250 V AC (50 Hz), nominal akım: 16 A, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, standartlar/yönetmelikler: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Ülke markalaması: Almanya

Go to Product Detail Page for item 0804020
EO-E/PT/SH - Soket
EO-E/PT/SH - Soket
0804020

Soket, genişletilmiş dokunma koruması/kepenk ile, Pin konnektör yapısı tip E, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: gri, nom. gerilim: 250 V AC (50 Hz), nominal akım: 16 A, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, standartlar/yönetmelikler: NF C61-314, IEC 60884-1, Ülke markalaması: Fransa

Avantajlarınız

  • Dünya çapında kullanım için kapsamlı ürün yelpazesi
  • Modüler tasarım ve çift yuvalı versiyonlar sayesinde yer tasarrufu
  • DIN raya, montaj çerçevesine ve doğrudan montaj ile esnek montaj
  • IP65 koruma sınıflı versiyonlar sayesinde sağlam ve sıcaklığa dayanıklı
  • Entegre dokunma emniyeti

Yeni ürünler

Kontrol panoları ve cihazlar için veri arayüzü
DIN rayı üzerinde USB arayüzlü elektrik prizleri

Kontrol panoları ve cihazlar için veri arayüzü

Servis çalışmalarını kolayca gerçekleştirin

Data Service Interfaces (DSI) veri servis arayüzü ürünlerimiz, ilave elektrikli cihazların kolay bağlantısı için RJ45 ve USB gibi çeşitli arayüzler içerir. Yerden tasarruf sağlayan bu servis arayüzleri, kontrol panoları ve diğer cihazlar üzerindeki bakım çalışmalarını önemli ölçüde kolaylaştırır.

Temel özellikler

  • Kuplaj modülleri (USB tip A 2.0, USB tip A 3.0, RJ45 CAT6A) ve kablo bağlantı modülleri (RJ45 CAT6A)
  • IP65 / IP67 koruma sınıfı (kapalı koruma kapağı ile)
  • Panel kalınlığı: 1 mm ... 5 mm
  • Önden montaj
  • Ortam sıcaklığı (çalışma): -40°C … +70°C
  • UL onayı (devam ediyor)
  • Panel kesiği: Ø 22,5 mm

Avantajlarınız

  • Daha yüksek IP koruma sınıfı endüstriyel ortamlarda kullanıma olanak sağlar
  • Kapalı kontrol panoları ve cihazlar üzerinde hızlı ve kolay güncelleme, bakım ve benzeri işlemler yapılmasını sağlar
  • Ø 22,5 mm standart panel kesiti ile yerden tasarruf sağlayan montaj
  • Kolay, aletsiz montaj ile kısa kurulum süresi
  • Müşteriye özel logo uygulaması yapılabilir

USB arayüzlü prizler

Üç bağlantılı üniversal

Alman ve Amerikan pinli konnektör modeline sahip elektrik prizleri ek bir USB-A ve USB-C arayüzüne sahiptir. Bu, çeşitli cihazların tedarik edilebileceği anlamına gelir. Güç bağlantısı için Push-in ve vidalı bağlantı arasında seçim yapabilirsiniz

Temel özellikler

  • Pin konnektör yapısı: Almanya / ABD
  • 16 A, 250 V / 15 A, 125 V
  • USB arayüzleri: USB-A ve USB-C
  • USB değerleri: 5 V, 3 A (toplam), verimlilik: DOE Seviye IV
  • Bağlantı yöntemi: Push-in / vida
  • Kablo kesiti: 0,2 mm² … 4 mm² / 24 AWG … 12 AWG
  • ABD tipleri için LED ekran
  • İlgili güvenlik standartlarına uygundur

Avantajlarınız

  • 3'ü 1 arada: Bakım ve servis sırasında harici cihazlar için kullanıma hazır güç kaynağı
  • Güvenli USB güç kaynağı ve 15 W USB gücü ile hızlı şarj
  • Yüksüz ve kısmi yükte çalışmada USB arayüzünün özellikle yüksek verimliliği ile enerji tasarrufu
  • Esnek montaj: DIN rayına montaj veya vidayla doğrudan montaj
  • Push-in bağlantı teknolojisi ile hızlı ve kolay kurulum

Endüstri için servis arayüzleri

Servis arayüzleri

Servis arayüzleri ile kolay bakım ve diyagnostik

Kontrol panolarındaki servis arayüzleri, bakım ve servis çalışmalarının verimliliğini ve güvenliğini artırır. Uzman personel, kontrol panosunu açmadan elektronik aksamlara kolayca erişebilir. Operasyonel kesintiler önlenir. Korumalı hizmet arayüzleri ayrıca hatalı işlem riskini en aza indirir ve sistem bütünlüğünü korur.

Çok çeşitli veri ön plakaları
Servis arayüzü montaj çerçeveleri
Veri Hizmeti Arayüzleri
Çok çeşitli veri ön plakaları

Veri ön plakaları çok sınırlı bir alanda birçok bağlantı seçeneği sunar, farklı kontak ara parçaları kombine edilebilir. Servis arayüzleri aşağıdaki ara parçaları ile temin edilir:

  • D-SUB 9
  • RJ45
  • USB
  • Soketler
  • SC-RJ kaplin

Servis arayüzü montaj çerçeveleri

IP65 korumalı sağlam, sıcaklığa dayanıklı montaj çerçeveleri zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım sağlar. Ürün portföyü, bir veya iki veri ön plakası için metal ve plastik çerçeveler içerir.

Veri Hizmeti Arayüzleri

Phoenix Contact'ın yerden tasarruf sağlayan Veri Servis Arayüzleri (DSI'ler) kontrol panoları ve cihazlardaki servis çalışmaları için uygun bir çözümdür. RJ45 ve USB dahil olmak üzere çeşitli arayüzlere sahip, yerden tasarruf sağlayan servis arayüzleri, ek elektrikli cihazların hızlı ve kolay bir şekilde bağlanmasını sağlar. Veri arayüzleri standart 22,5 mm'lik bir deliğe monte edilir. Koruma kapağı kapalıyken artırılmış IP65/IP67 IP koruma sınıfı, DSI'ları endüstriyel ortamlarda kullanım için ideal hale getirir.

Ürün listesine git
Kontrol panosundaki soket

Kontrol panosundaki soket

Dünya çapında kullanım sağlayan elektrik prizleri

11 farklı fiş geometrisi ile temin edilen elektrik prizleri, kontrol panosu veya sistem üretiminde uluslararası olarak kullanılabilir. LED ekranlar, anahtarlar, sigortalar veya devre kesiciler gibi ek işlevler olası uygulama aralığını genişletir.

Elektrik prizlerini Push-in veya vida bağlantılı seçebilirsiniz. Prizlerin montaj yöntemi de son derece esnektir. İster DIN raya kilitleyin, ister vidalı veya yapışkanlı montajı kullanarak direkt monte edin. Adaptör plakasıyla birlikte soketler servis arayüzlerine de entegre edilebilir.

USB-A ve USB-C portlarına sahip elektrik prizleri
Sigortalı ve anahtarlı soketler
Durum göstergeli soketler
Soketlerin montajı
Bir elektrik prizinin bağlantı işareti
USB-A ve USB-C portlarına sahip elektrik prizleri

USB özellikli elektrik prizleri, CF pinli konnektör modeli (özellikle Almanya için) ve AB pinli konnektör modeli (ABD için) ile donatılmıştır. USB portları bir USB-A ve bir USB-C portu içerir. Hem Alman hem de Amerikan modelleri, daha kolay kurulum için vidalı veya Push-in bağlantılı olarak mevcuttur. Amerikan versiyonunun ek bir özelliği de çalışma durumunu gösteren durum LED ekranıdır.

Sigortalı ve anahtarlı soketler

Sigortalı soketler şebeke koruması sağlar. Bir arıza durumunda, elektrik şebekesinin diğer alanlarının çalışmaya devam etmesi için yalnızca seçici olarak açılırlar. Aynı zamanda, sigortanın değiştirilmesi hızlı ve kolaydır. Entegre anahtarlı soketler, yedek sigortayı çalıştırmadan veya elektrik fişini çekmeden bağlı cihazların gücünü ayrı ayrı keser.

Durum göstergeli soketler

Renkli versiyonlar belirli görevleri olan soketleri tanımlar; örneğin ayrı bir güç kaynağından gelen bir güvenlik güç kaynağı. Bir LED, soketin çalışıp çalışmadığını ve gerilim olup olmadığını gösterir.

Soketlerin montajı

DIN rayına standart montajın yanı sıra, bu soketler doğrudan uygun bir yüzeye de vidalanabilir. Böylece ürünler esnek bir şekilde ve duruma göre kurulabilir.

Bir elektrik prizinin bağlantı işareti

Elektrik prizlerinin bağlantı noktalarının tümü alt tarafta düzenlenmiştir. Bu, gereken alanı azaltır ve uygun kablolama sağlar. Zaman kazandıran Push-in bağlantının yanı sıra, klasik ve kendini kanıtlamış vidalı bağlantı teknolojisine sahip soket versiyonları da mevcuttur.

Ürün broşürü
Kontrol panosu aksesuarları

Ürün broşüründe kontrol panosu aksesuarlarının çeşitliliğini keşfedin. Aksesuarlar kontrol panosunun içinde ve çevresinde koruma ve düzen sağlar. Ayrıca prizler ve servis arabirimleri, bakımı, servisi ve arıza teşhisini kolaylaştırır.

Broşürü indirin
Farklı pano aksesuarlarına sahip kontrol panosu