EO-CF/UT/GN - Soket
0804025

Soket, Pin konnektör yapısı tip CF, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, renk: yeşil, nom. gerilim: 250 V AC (50 Hz), nominal akım: 16 A, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, standartlar/yönetmelikler: VDE 0620-1, Ülke markalaması: Almanya

Ürün Ayrıntıları