ZBF 16:UNPRINTED - Etiket şeridi yassı
0827464

Etiket şeridi yassı, Şerit, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 16 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 50, metin alanı yüksekliği: 10,5 mm, metin alanı genişliği: 16,25 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Boş markalama şeritleri bir çizici veya elle özel etiketli olabilir
Diğer kablaj tipleri talep üzerine sağlanır
Yassı etiket oluklu ZBF etiket şerit sistemi modüler klemensler ve elektronik modüller için markalama çözümüdür
Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir