Çizim alanı: 422 x 305 mm, malzeme yüksekliği: 10,5 mm, çizim hızı: 0,04 m/san, veri arabelleği: 16 MB, çözünürlük: 0,01 mm, yineleme hassasiyeti: 0,05 mm
PLOTMARK
-
Plotter
0804499
Tüm UC markalama malzemeleri ve tabaka ve şerit biçimindeki malzeme ürün gamı için markalama çizici.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Markalama sistemi |
| Teslimat kapsamı | Plotter |
| İşaretleme | |
| Tanımlama teknolojisi | Çizici |
| Cihaz özellikleri | |
| İşletim sistemi | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| İşletim sistemi | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Genişlik | 480 mm |
| Yükseklik | 155 mm |
| Uzunluk | 690 mm |
| Renk | gümüş |
| Malzeme Plastik işaret levhaları | UC |
| UCT | |
| US | |
| UM |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 10 °C ... 35 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -10 °C ... 50 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 35 % ... 75 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 90 % |
| Ürün numarası | 0804499 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BG1 |
| Ürün Kodu | BG1231 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626381190 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 11.469 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 8.792 g |
| Gümrük tarife no | 90171010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140201 |
| ECLASS-15.0 | 19140201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000610 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Etiket kalemi 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Mürekkep kartuşu 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Etiket kalemi 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Etiket kalemi 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Etiket kalemi 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Temizleme sıvısı 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Temizleme kartuşu 5146752
-
CMS-P1-PAD - Aksesuarlar 5144819
-
CMS-P1-PAD/SPARE - Aksesuarlar 5144893
-
CMS-P1-M/ZB - Geçme besleme yuvası 5144699
-
CMS-P1-M/ZBF - Geçme besleme yuvası 5144709
-
CMS-P1-M/ZBFM - Geçme besleme yuvası 5144686
-
CMS-P1-M/ZBM - Geçme besleme yuvası 5144660
-
CMS-P1-M/BN-ZB - Geçme besleme yuvası 5144725
-
CMS-P1-M/GPE - Geçme besleme yuvası 5144754
-
CMS-P1-M/GPE ENGRAVING - Magazin 5145711
-
CMS-P1-M/GPE-PAD - Aksesuarlar 5144880
-
CMS-P1-M/LBHZ - Geçme besleme yuvası 5144738
-
CMS-P1-M/PAB - Geçme besleme yuvası 5144741
-
CMS-P1-M/SS-ZB - Geçme besleme yuvası 5144712
-
CMS-P1-WMU-ADAPTER - Geçme besleme yuvası 5144822
-
CMS-P1-M/ENTRELEC RC - Geçme besleme yuvası 5144932
-
CMS-P1-M/MURR 400 - Geçme besleme yuvası 5144945
-
CMS-P1-M/WAGO MINI WSB - Geçme besleme yuvası 5144864
-
CMS-P1-M/WAGO WMB - Geçme besleme yuvası 5144767
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 4 - Geçme besleme yuvası 5144877
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 5 - Geçme besleme yuvası 5144770
-
CMS-P1-M/WEID MCSF 4-6 - Geçme besleme yuvası 5144783
-
CMS-P1-M/WEID MCU - Geçme besleme yuvası 5144796
-
CMS-P1-M/WEID-PAD - Aksesuarlar 5144851
-
CMS-P1-M/WIEL - Geçme besleme yuvası 5144929
-
CMS-P1-PENDEPOT - Plotter aksesuarları 5144835
-
CMS-P1-PREPLATES - Plotter aksesuarları 5145135
-
P1 UC-MAG 1 - Magazin 5146079
-
P1 UC-MAG 2 - Magazin 5146082
-
P1 UC-MAG 3 - Magazin 5146095
-
P1 UC-MAG 4 - Magazin 5146105
-
P1 UC-MAG 5 - Magazin 5146118
-
P1 UC-MAG 6 - Magazin 5146121
-
P1 UC-MAG 7 - Magazin 5146568
-
CMS-R-SET-TR - Temizleme seti 5146751
-
CMS-P1-M/MURR 401 - Geçme besleme yuvası 5144958
-
CMS-P1-M/ZBFM-PAD - Aksesuarlar 5144848
Avantajlarınız
Çizici, PROJECT complete yazılımı kullanılarak kontrol edilir
Kalem otomatik olarak kaldırılır ve yatırılır
Kolayca sadece birkaç buton ile çalıştırılabilir
Plotter Centronics veya USB arayüzü üzerinden hızla ve kolayca bilgisayara bağlanabilir
Bir otomatik markalama hazırlık işlevi doğru ilk karakteri optimum markalama sonuçlar sağlar
Uzun aralıklarla sırasında, plotter kalem kalem istasyonu güvenle saklanır
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018