Gravür ucu, uç açısı 15°, uç çapı: 0,3 mm
Plotter ve Gravürcü
Plotter'ımız, yüksek kaliteli etiketleme malzemelerini damgalayarak uzun ömürlü etiketler yaratır. Sadece standart plotter kafasının gravür ünitesiyle değiştirilmesi plotter'ı bir gravür sistemine dönüştürür. Bu sistemle yaratılan etiketler zorlu koşullar altında bile çok uzun ömürlüdür.
Gravür ucu, uç açısı 15°, uç çapı: 1,0 mm
Gravür ucu, uç açısı 15°, uç çapı: 0,5 mm
Mürekkep kartuşu, özel siyah mürekkep, herbiri 1 ml'lik 5 kartuş, yüksek gereklilikler için
Yedek parça, Markalama malzemelerini / gravür plakalarını GRAV 32 gravür ünitesine takmak için kendinden yapışkanlı mat. Çift taraflı kaplama, yapıştırıcı ve sıkıştırma yardımcılarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
Etiket kalemi, baskısız etiket şeritlerinin manüel yazılması için, lekelenmeye ve suya dayanıklı, yazı kalınlığı 0.5 mm
Kullan-at markalama kalemi, yeniden doldurulamaz, manuel markalama için, P-PEN ADAPTER ile kombine olarak ayrıca çizici markalaması için de kullanılabilir, çizgi kalınlığı 0,1 mm
Çok sert metal iğne, 1 keskin kenar, kesme genişliği: 0.1 mm
Sabitleme halkaları, proses aletlerinin ayarlanması için
Çok sert metal iğne, 1 keskin kenar, kesme genişliği: 1.0 mm
Avantajlarınız
- PROJECT complete markalama yazılımı ile plotter'ın kolay kullanımı
- USB ve Centronics arayüzü ile hızlı çalıştırma
- Kullanıcı dostu: Sadece dört tuşla açık genel görünüm
Gravür üniteli plotter
Gravür üniteli plotter, atölyeler için ideal markalama sistemidir.
Sistemi metallere ve özel iki katmanlı plastiklere gravür yapmak için kullanabilirsiniz. Farklı çizgi kalınlıkları elde etmek için, 0.2 - 1.0 mm arasında değişen kazıyıcı uçlar mevcuttur.
Kazınmış etiketler örneğin yere döşenen kablolarda kullanılabilir
Zorlu ortamlar için uzun ömürlü etiketler yaratın.