Temizleme seti şunlardan oluşur: 1 adet temizleme kabı, her birinde 10 ml temizleme sıvısı bulunan 2 adet temizleme kartuşu ve CMS-PEN ... ve CMS-DISPOSABLE-PEN ... için 2 adet mühürlü kapak
Plotter ve Gravürcü
Plotter'ımız, yüksek kaliteli etiketleme malzemelerini damgalayarak uzun ömürlü etiketler yaratır. Sadece standart plotter kafasının gravür ünitesiyle değiştirilmesi plotter'ı bir gravür sistemine dönüştürür. Bu sistemle yaratılan etiketler zorlu koşullar altında bile çok uzun ömürlüdür.
Çok sert metal iğne, 1 keskin kenar, kesme genişliği: 1.0 mm
Etiket kalemi, adaptör, mürekkep haznesi dahildir, 0.35 mm uç
Çizici sistemlerinin kalem istasyonu için 50 adet markalama ön hazırlık plakası
Magazin, CMS-P1-PLOTTER ve PLOTMARK için; UC-TMF..., UC1-TMF..., UC-WMT... takılır
Çok sert metal iğne, 1 keskin kenar, kesme genişliği: 0.3 mm
Yedek collet chuck, 3 mm şaft çaplı proses aletleri için
Etiket kalemi, adaptör, mürekkep haznesi dahildir, 0.25 mm uç
Çok sert metal iğne, 1 keskin kenar, kesme genişliği: 0.75 mm
Çok sert metal iğne, 1 keskin kenar, kesme genişliği: 0.5 mm
Avantajlarınız
- PROJECT complete markalama yazılımı ile plotter'ın kolay kullanımı
- USB ve Centronics arayüzü ile hızlı çalıştırma
- Kullanıcı dostu: Sadece dört tuşla açık genel görünüm
Gravür üniteli plotter
Gravür üniteli plotter, atölyeler için ideal markalama sistemidir.
Sistemi metallere ve özel iki katmanlı plastiklere gravür yapmak için kullanabilirsiniz. Farklı çizgi kalınlıkları elde etmek için, 0.2 - 1.0 mm arasında değişen kazıyıcı uçlar mevcuttur.
Kazınmış etiketler örneğin yere döşenen kablolarda kullanılabilir
Zorlu ortamlar için uzun ömürlü etiketler yaratın.