P1 ENGRAVING UNIT
- Gravür ünitesi
P1 ENGRAVING UNIT
- Gravür ünitesi
5145546
Gravür ünitesi, ağırlık: 7,6 kg, uzunluk: 0,35 m, genişlik: 250 mm
Plotter'ımız, yüksek kaliteli etiketleme malzemelerini damgalayarak uzun ömürlü etiketler yaratır. Sadece standart plotter kafasının gravür ünitesiyle değiştirilmesi plotter'ı bir gravür sistemine dönüştürür. Bu sistemle yaratılan etiketler zorlu koşullar altında bile çok uzun ömürlüdür.
Gravür ünitesi, ağırlık: 7,6 kg, uzunluk: 0,35 m, genişlik: 250 mm
Gravür üniteli plotter, atölyeler için ideal markalama sistemidir.
Sistemi metallere ve özel iki katmanlı plastiklere gravür yapmak için kullanabilirsiniz. Farklı çizgi kalınlıkları elde etmek için, 0.2 - 1.0 mm arasında değişen kazıyıcı uçlar mevcuttur.
Kazınmış etiketler örneğin yere döşenen kablolarda kullanılabilir
Zorlu ortamlar için uzun ömürlü etiketler yaratın.