P1 ENGRAVING UNIT - Gravür ünitesi
5145546

Gravür ünitesi, ağırlık: 7,6 kg, uzunluk: 0,35 m, genişlik: 250 mm

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Buna ek olarak, önceden monte gravür malzemelerini geniş kapsamlı bir dizi de mevcuttur
Farklı çizgi kalınlıkları elde etmek için, 0,2 mm ... 1,0mm  arasında değişen kazıyıcı uçlar aksesuar olarak mevcuttur.
P1 OYMA ÜNİTESİ mekanik ve kimyasal stres yüksek düzeyde maruz cihaz ve parça markalama uygulamaları için ideal çözümdür markalama
Bu malzemeler pozisyonda kalır ve CMS-P1-M/GPE GRAVÜR plotter kartuşu ile birlikte kullanıldığında kayma yoktur
CMS-P1-PLOTTER gravür cihaz için plotter kafa takas hızlı ve kolay bir gravür biriminin dönüştürülebilir