Tüm Phoenix Contact termal transfer yazıcılarının, yazıcı kafasının hızlı ve verimli temizliği için temizleme çubuğu.
Plotter ve Gravürcü
Plotter'ımız, yüksek kaliteli etiketleme malzemelerini damgalayarak uzun ömürlü etiketler yaratır. Sadece standart plotter kafasının gravür ünitesiyle değiştirilmesi plotter'ı bir gravür sistemine dönüştürür. Bu sistemle yaratılan etiketler zorlu koşullar altında bile çok uzun ömürlüdür.
Çok sert metal iğne, 1 keskin kenar, kesme genişliği: 3.0 mm
Çok sert metal freze bıçağı, 2 keskin kenar, freze genişliği: 2.0 mm
Alüminyum adaptör, plotter markalanırken P-PEN'i sabitlemek için
Yedek mühürlü kapaklar bulunan temizleme kartuşları, her birinde 10 ml temizleme sıvısı bulunan 2 kartuş ve CMS-PEN ... ve CMS-DISPOSABLE-PEN ... için 2 kapak
İz kılıfı, mekanik yüzey taraması için
Tüm UC markalama malzemeleri ve tabaka ve şerit biçimindeki malzeme ürün gamı için markalama çizici.
Gravür ünitesi, ağırlık: 7,6 kg, uzunluk: 0,35 m, genişlik: 250 mm
Kullan at kalem, entegre edilmiş mürekkep kartuşu ve kalem istasyonu, yazma kalınlığı: 0,25 mm
Magazin, CMS-P1-PLOTTER ve PLOTMARK için; UC-TMF..., UC1-TMF..., UC-WMT... takılır
Avantajlarınız
- PROJECT complete markalama yazılımı ile plotter'ın kolay kullanımı
- USB ve Centronics arayüzü ile hızlı çalıştırma
- Kullanıcı dostu: Sadece dört tuşla açık genel görünüm
Gravür üniteli plotter
Gravür üniteli plotter, atölyeler için ideal markalama sistemidir.
Sistemi metallere ve özel iki katmanlı plastiklere gravür yapmak için kullanabilirsiniz. Farklı çizgi kalınlıkları elde etmek için, 0.2 - 1.0 mm arasında değişen kazıyıcı uçlar mevcuttur.
Kazınmış etiketler örneğin yere döşenen kablolarda kullanılabilir
Zorlu ortamlar için uzun ömürlü etiketler yaratın.