EO-CF/UT/LED - Soket
0804026

Soket, ışık göstergeli, Pin konnektör yapısı tip CF, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, renk: gri, nom. gerilim: 250 V AC (50 Hz), nominal akım: 16 A, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, standartlar/yönetmelikler: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Ülke markalaması: Almanya

Ürün Ayrıntıları