CRIMPFOX CENTRUS 6S - Sıkma anahtarı
1213144

Sıkma pensesi, izolesiz ve izoleli yüksükler için, DIN 46228 Parça 1 ve 4, 0.14 mm2 ... 6 mm2, ayrıca 2 x 4 mm2'ye kadar TWIN yüksükler için, otomatik kesit ayarı, yanal yerleştirme, düşme koruması ile donatılmıştır

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

İstikrarlı ve yüksek kalite sıkma sonuçları baskı kilidi ile garanti altına alınır
Ergonomik sap tasarımı ile konforlu ve eli yormayan kullanım sağlanır
Özellikle küçük sap genişliği ile, alet elinize kusursuz biçimde oturur
Optimize edilmiş manivela sayesinde 30 % azaltılmış aktüasyon gücü
Pense başının üzerindeki sağlam plastik koruma, aletin düşerek zarar görmesini önler