CRIMPFOX 6
-
Sıkma anahtarı
1212034
Sıkma pensesi, DIN 46228 Bölüm 1'e uygun yalıtım bileziği olmayan yüksükler ve DIN 46228 Bölüm 4'e uygun yalıtım bilezikli yüksükler için, 0,25 mm2 ... 6,0 mm2, kablo girişi yandan, trapez sıkma
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tüm yüksükler, geniş iletken kesitlerinde dahi, çok az bir güç harcayarak optimum bir şekilde preslenebilir
Açılabilir baskı kilidi
Sıkma pensesi kapsamlı aralığı
Sürekli sıkma kalitesi
İlgili kesitleri hassas bir şekilde işlemek için işaretlenmiş kalıp yerleri