Yaygın olarak kullanılan ve evrensel sıkma pensesi tipi makas prensibine dayanır ve farklı kontak bağlantı tiplerine uygun çenelerle temin edilir. Bu aletlerde her kesitin kendine ait çene boşluğu bulunmaktadır. Bu, doğru konumlandırmaya dikkat edilmesi gerektiği anlamına gelir. Hassas ve hızlı işlem için çene istasyonları ilgili kablo kesiti ile etiketlenmiştir.
Sıkma pensesi, DIN 46228 Bölüm 1'e uygun yalıtım bileziği olmayan yüksükler ve DIN 46228 Bölüm 4'e uygun yalıtım bilezikli yüksükler için, 0,25 mm2 ... 6,0 mm2, kablo girişi yandan, trapez sıkma