CRIMPFOX 10S
-
Sıkma anahtarı
1212045
Sıkma pensesi, DIN 46228 Bölüm 1'e uygun yalıtım bileziği olmayan yüksükler ve DIN 46228 Bölüm 4'e uygun yalıtım bilezikli yüksükler için, 0,14 mm2 ... 10 mm2, kilitlenmez baskı kilidi, yandan giriş
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kolları ve kalıp düzenlenmiş edildiği şekilde ferrules Ancak aracı tutulur monte edilebilir olduğu anlamına gelmektedir
Bu kompakt sıkma pensesi çalışırken çaba azaltmak için tasarlanmıştır