Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

CRIMPFOX 6H - Sıkma anahtarı
1212046

Sıkma pensesi, DIN 46228 Bölüm 1'e uygun yalıtım bileziği olmayan yüksükler ve DIN 46228 Bölüm 4'e uygun yalıtım bilezikli yüksükler için, 0,14 mm2 ...  6 mm2, kilitlenmez baskı kilidi, yandan giriş

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Kolları ve kalıp düzenlenmiş edildiği şekilde ferrules Ancak aracı tutulur monte edilebilir olduğu anlamına gelmektedir
Bu kompakt sıkma pensesi çalışırken çaba azaltmak için tasarlanmıştır