Sanayi tipi konnektörler
HC-CST - Kodlama elemanı
HC-CST
-
Kodlama elemanı
1676857
16 geçmeli konnektöre kadar kodlama parçası
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Kodlama elemanı
Montaj
Montaj açıklaması
Modüler sistemlerde kullanılamaz. HC-D... ve HC-DD serisi kontak ara parçaları için erkek ve dişi kodlama konnektörleri zorunludur.
Malzeme teknik özellikleri
Malzeme
Çelik, galvanizli
Ölçüler
Boyutlu çizim
Genişlik
4 mm
Yükseklik
4 mm
Uzunluk
25 mm
Notlar
Çalışma durumu
Birçok durumda konnektörün açılı bağlantısını önler; HC-D... ve HC-DD... serisi kontak ara parçaları için önerilir
Ticari Veriler
Ürün numarası
1676857
Ambalaj birimi
10 pc
Satış Kodu
AF7
Ürün Kodu
AF7ABZ
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918129477
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
2 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
1,9 g
Gümrük tarife no
73181558
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Onaylar
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.AI30.B.01102
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,133 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Aksesuarlar
HC-CBU
-
Kodlama elemanı
1676860
Sık arananlar
Krimp kontaklar
Modüler kontak ara parçaları
Adaptör plakaları
Modüler Push-in kontak ara parçaları
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı