Veri merkezinde güç dağıtımı 100 yılı aşkın bir süredir güç dağıtımı kimliğimizin büyük bir parçası olmuştur. Bir veri merkezinin kullanılabilirliğini ve sürekli çalışmasını destekleyen güvenilir bileşenlerden yararlanın. Bizimle birlikte, PDU (Güç Dağıtım Ünitesi) için eksiksiz bir konsept alacaksınız.

Sunucu raklı sıraların önünde güç dağıtım üniteleri

Avantajlarınız PDU'daki güç dağıtımı ve PDU'lar ile sunucu rafları arasındaki bağlantı için bileşenlerimizin güçlü yönlerinden yararlanın.

  • Yüksek ölçeklenebilirliğe sahip kompakt tasarım
  • Endüstriyel kalite standartları ile dış etkilere karşı dayanıklı
  • Yedekli konseptlerle yüksek güvenilirlik ve kullanılabilirlik
  • Az bakım gerektirir ve kurcalamaya karşı dayanıklıdır

PDU'dan sunucu rakına ekipman Phoenix Contact ile PDU'lar yüksek kullanılabilirlik için donatılmıştır. Operatörler, PDU'lardan IT raklarına güç dağıtımı için kanıtlanmış bağlantı teknolojimize güveniyor. Hızlı ve güvenli kurulumdan faydalanırlar.

İnteraktif görüntü haritası: PDU'dan sunucu rakına kadar ekipman
PDU – GÜç Dağıtım Ünitesi
Bir PDU, enerji esnekliği, bağlantı teknolojisi ve otomasyon çözümleriyle donatılmıştır. Bileşenlere ek olarak, ortaklarımıza bir PDU'nun inşası için verimlilik konseptleri de sunuyoruz. Bu alanda Phoenix Contact ile çalışmaktan nasıl yararlanabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin.
Daha fazlasını keşfedin
PDU – GÜç Dağıtım Ünitesi
Verimli güç iletimi
HEAVYCON sanayi tipi konnektörler, geleneksel CEE tak-çalıştır cihazlara kıyasla yerden tasarruf sağlayan, yüksek performanslı güç aktarımı sağlar. Ayrıca hızlı ve hatasız başlatma özelliğine sahiptirler. Azaltılmış güç dağılımı ve daha düşük ısı üretimi ile muazzam enerji tasarrufu sağlarlar.
Daha fazlasını keşfedin
Verimli güç iletimi
Sunucu rakına bağlantı teknolojisi
Müşteriye özel çözümlerimizle uygulamanız için her zaman ideal ürünü bulacaksınız. Spesifikasyonlarınıza ve gereksinimlerinize uygun olarak konnektörler ve kablolama çözümleri geliştiriyoruz.
Daha fazlasını keşfedin
Sunucu rakına bağlantı teknolojisi
Raktaki konnektörler
Rakların güç beslemesi için standartlaştırılmış konnektörlere yönelik uluslararası bir proje, imalatçılar ve operatörler için daha az çaba sağlar. Bu yüzden Phoenix Contact, Open Compute Project'e (OCP) dahil olmuştur.
Daha fazlasını keşfedin
Raktaki konnektörler

PDU için komponentler


PDU bileşenli açık kontrol panosu

PDU (Güç Dağıtım Ünitesi)

PDU ekipmanı sağlam, güvenilir ve kompakt bileşenler gerektirir. İş ortaklarımız kontrol panosunda güvenilir güç dağıtımı, yüksek sistem kullanılabilirliği ve verimli veri iletimi için Phoenix Contact'a güveniyor. PDU'ları aşağıdaki alanlarda donatın.

  • Besleyin ve koruyun: Sistemlerinizi aşırı yük ve kısa devreye karşı korumak için güvenilir güç kaynakları ve cihaz devre kesicileri kullanın. Bu bileşenler sistemlerinizin yüksek kullanılabilirliğini ve güvenliğini sağlar.
  • Anahtarlayın, ölçün ve izleyin: Ürünler güvenilir anahtarlama, hassas ölçüm ve enerji akışlarının sürekli izlenmesini sağlar. Bu da optimize edilmiş güç dağıtımı, erken hata tespiti ve en aza indirilmiş duruş süreleri ile sonuçlanır. Operatörler, veri merkezindeki PDU'nun güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarabilir ve enerji tasarrufu sağlayabilir.
  • Markalayın, monte edin ve kurun: Endüstriyel markalama sistemlerimiz hızlı ve kolay markalama sağlar. Kontrol panosu imalatında planlama ve kurulum için araçlar ve yazılımlar üretim sürecini kısaltmaya yardımcı olur.
  • Otomatikleştirin: Otomasyon çözümleri ile süreçlerinizi verimli bir şekilde kontrol edebilir ve izleyebilirsiniz. Bunlar arasında kontrolörler, I/O modülleri ve altyapınızın sorunsuz entegrasyonunu ve optimizasyonunu sağlayan yazılım çözümleri yer alır.
Kırmızı alarm ışıklı IT raklarına sahip sunucu odası

Plansız arızalara karşı koruma

Tutarlı kullanılabilirlik, PDU için özellikle yüksek bir önceliktir. Bu amaçla, kontrol panolarının ve sistemlerinin üstün kullanılabilirliğini sağlamak için güç kaynakları, cihaz devre kesicileri, aşırı gerilim koruması ve enerji yönetimini içeren koordineli bir portföy geliştirdik. Phoenix Contact'ın Enerji Güvenilirliği konsepti bir dizi avantaja sahiptir:

  • Yüksek kullanılabilirlik: Arızalara ve şebeke kesintilerine karşı koruma
  • Verimli enerji yönetimi: Enerji akışlarının detaylı toplanması ve analizi
  • Güvenlik: Aşırı yük ve kısa devreye karşı koruma
  • Sürdürülebilirlik: Enerjinin verimli kullanımı ve duruş sürelerinin en aza indirilmesi
İki çalışan bir kontrol panosunu kabloluyor

Verimli kontrol panosu imalatı

Phoenix Contact, kontrol panosu imalatçılarıyla işbirliği içinde hızlı veri merkezi devreye alma için üretim sürecini optimize ediyor. Konseptimiz, müşterilerimizin süreçlerinde verimliliği ve maliyet etkinliğini artırmaktadır. Aynı zamanda, bitmiş kontrol panosunun kalitesi ve güvenilirliği sağlanır. Aşağıdaki yaklaşımları takip ediyoruz:

  • Dijitalleşme: Tutarlı yazılım çözümleri zaman kazandırır
  • Modülerlik: Ayarlanabilir ve ölçeklenebilir çözümler
  • Otomasyon: (yarı) otomatik iş adımları verimliliği ve kaliteyi artırır
  • Markalama: Bütünsel markalama ve tanımlama çözümleri
  • Danışmanlık: Proses optimizasyonu için bireysel danışmanlık

PDU için diğer ürünler

Portföyümüze bir göz atın ve PDU'nuz için doğru çözümü keşfedin.

PDU'dan IT rakına güç dağıtımı


HEAVYCON Datacenter kablolaması

Kablolamanızı optimize edin

Veri merkezleri için yüksek performanslı ve güvenilir bir güç dağıtımı şarttır. Bununla birlikte, artan kablolama yoğunluğuyla birlikte, kolay ve yerden tasarruf sağlayan kurulum da giderek daha önemli hale gelmektedir. Artan enerji talebi ve büyüyen enerji maliyetleri, enerji tasarruflu konnektörlere ve kablolama çözümlerine olan talebi de artırıyor. Phoenix Contact'ın HEAVYCON Datacenter konnektörleri elektrik bağlantılarını optimize etmek için mükemmel bir seçimdir.

Heavycon Datacenter konnektörleri

Yüksek performanslı, kompakt ve enerji tasarruflu

Veri merkezlerinde güç dağıtımı alanında, endüstriyel konnektörler giderek geleneksel CEE tak-çalıştır cihazların yerini almaktadır. HEAVYCON sanayi tipi konnektörler çok sayıda avantaja sahiptir:

  • Daha kompakt bir tasarımla yerden tasarruf sağlayan kablolama
  • Sağlam tasarımlarla 70 A'e kadar güvenli ve güvenilir güç iletimi
  • Click-in kilitleme ile kolay, aletsiz kurulum sayesinde kısa kurulum süresi
  • Sabit konumlu kontak ara parçaları ile bağlantı hatalarını önleyin ve parça maliyetlerini azaltın
  • Krimp kontakların önemli ölçüde daha düşük kontak direnci, güç dağılımını azaltır ve %60'a varan enerji tasarrufu sağlar
  • Daha düşük ısı üretimi, optimum güç aktarımı ve daha az soğutma gereksinimi sağlar

Ürüne genel bakış – Datacenter konnektörleri

HEAVYCON COM
HEAVYCON
HEAVYCON COM

HEAVYCON

Kutup sayısı 4 + PE 4 + PE
Nominal akım/gerilim 40 A / 400 V 70 A / 690 V
Kablo kesiti 1,5 mm² … 10 mm² / AWG 16 … AWG 8 6 mm² … 25 mm² / AWG 10 … AWG 4
Dış kablo çapı 11 mm … 21 mm 11 mm … 34 mm
Bağlantı teknolojisi Krimp bağlantı Krimp bağlantı
Kontak ara parçası montaj tipi Vida "Klik" kilitleme
Kablo rakoru M32 entegre, gergi kilitli veya gergi kilitsiz M32 veya M50 entegre, gergi kilitli veya gergi kilitsiz
Koruma sınıfı IP66 IP66
Onaylar CE, UL CE, UL

Sunucu rakında güç dağıtımı


Masa başında ürün geliştirme konusunda tartışan ekip

OCP (Açık Hesaplama Projesi)

Veri merkezi endüstrisinin karşılaştığı temel zorluklar arasında hızlı kullanılabilirlik ve sistem arızalarının azaltılması yer almaktadır. Çeşitli OCP (Açık Hesaplama Projesi) çalışma grupları, veri merkezlerini daha etkili, sağlam ve daha hızlı ölçeklenebilir hale getirmek için açık standartlara sahip yeni donanım teknolojileri geliştirmek için çalışıyor. Bu teknolojiler sadece performansı artırmakla kalmamalı, aynı zamanda maliyetleri düşürmeli ve çevresel etkiyi azaltmalıdır. Bağlantı teknolojisi alanında uzun yıllara dayanan uzmanlığı ile Phoenix Contact, yeni konnektörlerin geliştirilmesi için "Rack and Power" projesine kendini adamıştır. Yenilikçi çözümler, işbirliği, bilgi ve kaynak alışverişi yoluyla daha hızlı bir şekilde geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.