AT/ATM konnektörü, DT/DTM konnektörü ve ISOBUS konnektörü

AT/ATM konnektörü, DT/DTM konnektörü ve ISOBUS konnektörü

Tarım makineleri ve hizmet araçları için konnektörler zorlu çevresel etkilere karşı dayanıklı olmalıdır. Birleştirme için tasarlanmış AT/ATM, DT/DTM ve ISOBUS konnektörleri bu görevler için özel olarak tasarlanmıştır ve sağlam bir tasarıma sahiptir. Ürün gamı çok çeşitli konnektör konfigürasyon seçenekleri sunar.

Bu ürünler hakkında ilave bilgi için bir soru sorun

Tarım makineleri ve hizmet araçları için tasarlanmış konnektörlerimiz şu anda sadece Phoenix Contact ABD'den temin edilebilir. Ürün yelpazesine genel bir bakış için lütfen dil ve ülke seçimini değiştirin. Web sayfasının üst kısmındaki ülke bayrağına tıklayın ve "Kuzey Amerika" altında "Amerika Birleşik Devletleri"ni seçin. Daha fazla bilgi için lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

Avantajlarınız

  • Sensör ve aktüatörlerin kolay, esnek kablolaması
  • Hızlı, kesintisiz veri iletimi ve hatasız haberleşme
  • Standartlaştırılmış arayüzler ve üreticiler arası eklenti uyumluluğu
  • IP69K'ye kadar yüksek koruma derecesi ile güvenli kullanım
  • Son derece sağlam: yağa, UV ve ozona, sıcağa ve soğuğa dayanıklı
AT konnektörlerine genel bakış

AT konnektörler ve ATM konnektörler

Montajsız AT/ATM konnektörleri, şantiyelerde, tarım ve ormancılıkta kullanılan yardımcı araçlar ve makineler için ürün yelpazemizi genişletmektedir. AT/ATM konnektörleri, DEUTSCH konnektörleri olarak da bilinen DT konnektörleri ile aynı özelliklere sahiptir. Bu, üreticiler arası eklenti uyumluluğu ve değiştirilebilirliği sağlar. Sağlam, termoplastik muhafazalar IP69K'ya kadar suya ve kire karşı güvenilir koruma sağlar ve özellikle geniş sıcaklık aralığı ve UV direnci ile karakterize edilir.

  • 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 18 kut. AT konnektörleri 14 ... 20 AWG bağlantı kesiti için
  • Daha küçük 16 ... 22 AWG bağlantı kesiti için ATM mini konnektörler
ISOBUS konnektörleri

ISOBUS konnektörleri

ISOBUS, tarım ve ormancılık makinelerindeki elektronik sistemleri birbirine bağlamak için standartlaştırılmış iletişim protokolüdür. ISOBUS konnektörleri, farklı üreticilerdeki sensörler, aktüatörler ve kontrolörler arasında güvenilir veri alışverişi sağlar. ISOBUS uygulamaları için AHDP kablo konnektörlerimiz, tarım makinelerinde hızlı ve kolay cihaz bağlantısı sağlar ve arıza sürelerini azaltır. Poliamid gövde darbeye ve titreşime dayanıklıdır ve fişe takıldığında IP67, IP69K uyarınca güvenilir koruma sağlar.

  • 14 ... 18 mm kablo çapı ve birkaç kontak için kablo rakorlu 9-kut. konnektör (8 boyutunda iki kontak, 12 boyutunda iki kontak, 16 boyutunda dört kontak ve 16 boyutunda önceden monte edilmiş ve köprülenmiş bir konnektör)
  • Doldurma tapaları, koruyucu kapaklar ve koruyucu başlıklar gibi kapsamlı aksesuarlar