IEC 61076-2-117 standardına uygun pin konnektör yapılarıyla yüksek derecede pazar uyumluluğundan faydalanırsınız. Güvenilir bir güç ve veri kaynağına güvenin. Sistemlerinizi tedarik açıklarına ve plansız kesinti sürelerine karşı koruyun.
Bağlantı: Standart. Tasarım: Mükemmel.
Tek kablo çözümleri için yeni uluslararası standart
Yeni IEC 61076-2-117 standardı, endüstriyel uygulamalar için standart ve hızlı kilitlemeli ekranlı M12-M40 hibrit konnektörleri belirtir. Yeni standart, mekanik arayüzün yanı sıra elektriksel parametreleri, EMC gereksinimlerini ve IP67'ye kadar koruma sınıflarını tanımlamaktadır. Phoenix Contact'ın kompakt M17 hibrit konnektörleri, alan açısından kritik, modüler tasarımlar için uygundur. Bu da onları sağlam ve standartlarla uyumlu tek kablo çözümleri arayan geliştiriciler için ideal hale getirir.
Yeni M17 PRO hibrit konnektör
Ayrıntılı katma değer ONECLICK hızlı kilitleme sistemli IEC pin konnektör yapısı
M17 PRO hibrit konnektör ile sinyal, veri ve güç aynı anda iletilebilir. Sonuç: Net ve yerden tasarruf sağlayan sistem düzenlerine sahip daha kompakt cihazlar. Güçlü M17 arayüzünün çok yönlülüğünden yararlanın. Uygulamalarınızda montaj iş yükünü azaltın.
Standart M17'ye kıyasla montaj yüksekliğinde %15'lik bir azalma sağlayan yeni hibrit konnektör, çok daha kompakt bir cihaz tasarımına olanak tanır. Dar montaj alanlarında değerli yerden tasarruf edin. Bu, sistem kablo tesisatında taviz verilmesini önler.
Pin konnektör yapılarında mekanik ve renk kodlaması, 600 V ve 50 V versiyonlarının karıştırılmamasını sağlar. Bu, hasarı etkili bir şekilde önler, operasyonel emniyeti artırarak montaj ve bakım sürelerini kısaltır.
Patentli ONECLICK hızlı kilitleme sistemi, kilitleme konumunun dokunsal, görsel ve sesli geri bildirimi ile hızlı ve güvenilir montaj sağlar. Konnektör sadece bir "klik" ile yerine oturur, bu da arızaları ve yanlış kurulumları önler. Bu, zorlu endüstriyel ortamlardaki titreşimlerin ve olumsuz sıcaklıkların etkisi altında bile kalıcı olarak istikrarlı bağlantılar sağlar.
Daisy-chain kablolamayla karmaşık paralel kablolamaya gerek kalmadan birkaç cihaz kolayca seri olarak bağlanabilir. Bu sayede malzeme tasarrufu sağlanır, montaj işçiliği azaltılır ve olası hata kaynakları en aza indirilir. Aynı zamanda, temas koruması güvenli kullanım sağlar. Bu sayede zaman ve malzemeden tasarruf eder, güvenli ve verimli network kablolaması sağlarsınız.
M17 tek kablo çözümü: Uzman kontrolü
Sinyalleri, verileri ve gücü özellikle kompakt bir tasarımda ileten son teknoloji ürünü hibrit konnektörü uygulamalı olarak öğrenin. Ürün uzmanımız Lisa Gärttner yeni M17 PRO HYBRID'i tanıtıyor ve sunduğu yeni olanakları açıklıyor. Şimdi videoyu izleyin.
Teknik değerlerin karşılaştırması
Ürün verilerini karşılaştırın. Uygulamanız için doğru konnektörü seçin.
|
|
|
|
|---|---|---|
| M17 PRO HYBRID 630 V versiyonu | M17 PRO HYBRID 50 V versiyonu | |
| Özellikler | ||
| Bağlantı teknolojisi | Krimp bağlantı | Krimp bağlantı |
| Kutup sayısı | 4+4+3+PE | 4+4+4 |
| Onay | UL 2237 | UL 2238 |
| Yalıtım gövdesinin rengi | Gri, RAL 7035'e benzer | Kırmızı, RAL 3001'e benzer |
| Nominal gerilim (IEC) | 630 V | 50 V |
| Nominal aşırı gerilim | 6 kV | 0,8 kV |
| Montaj rakımı | 3000 m | 3000 m |
| Maks. nominal akım | 14 A ... 16 A (atamaya bağlı olarak) | 14 A ... 16 A (atamaya bağlı olarak) |
| Bağlantı kesiti – güç | 0,06 mm² … 1,5 mm² | 0,06 mm² … 1,5 mm² |
| Bağlantı kesiti – sinyal | 0,06 mm² … 0,75 mm² | 0,06 mm² … 0,75 mm² |
| Bağlantı kesiti – sinyal | 0,08 mm² … 0,34 mm² | 0,08 mm² … 0,34 mm² |
| Koruma sınıfı | IP66 / IP68 (2 m / 24 s) | IP66 / IP68 (2 m / 24 s) |
| Ortam sıcaklığı (işletim) | -40°C … +105°C | -40°C … +105°C |
| Kilitleme tipi | ONECLICK hızlı kilitleme sistemi | ONECLICK hızlı kilitleme sistemi |
| Takma döngüsü sayısı | Min. 100 | Min. 100 |
| Maks. dış kablo çapı | 12,3 mm | 12,3 mm |
Sorular ve yanıtlar
Standart konnektörler, dünya çapında erişilebilirlikleri sayesinde, tedarik güvenliği açısından özel çözümlerden çok daha üstündür. Tek kaynaklı tedarik zinciri sorunu ortadan kalkmıştır. Ayrıca standardizasyon, ürünlerin mekanik ve elektrik performansı için kılavuzlar sağlar ve böylece üreticilere ve kullanıcılara ek güvenilirlik sunar.
M17 PRO hibrit konnektör, akıllı saha cihazlarında eşzamanlı sinyal, veri ve güç iletimi için 3'ü 1 arada bir çözüm ararken her zaman doğru seçimdir. İster düşük voltajlı motorlarda, ister cobot'larda, konveyör teknolojisinde veya tesis lojistiğinde olsun, M17 PRO HYBRID, yüksek kontak yoğunluğu ve 16 A'e kadar akım iletimi ile birlikte kompakt bir bağlantı çözümünün avantajlarını sunar.
ONECLICK hızlı kilitleme sistemi, konnektör çifti güvenli bir şekilde kilitlendiğinde cihaz bağlantısı ve sistem kablolaması sırasında kullanıcılara üçlü geri bildirim sağlar. İşaretler, basit "klik" sesi ve elle hissedilir dokunsal özellik, konnektörlerin her türlü montaj konumunda titreşime dayanıklı bir bağlantı oluşturacak şekilde bağlanmasını sağlar.
Renk farklılığı, kullanıcıya ilk bakışta 50 V veya 630 V versiyonu olup olmadığını gösterir. Kablo konnektör yapısındaki ek kodlama çubukları, sistem kablolaması sırasında yanlış eşleşmeyi önler ve ilave güvenlik sağlar.
M17 PRO serisinden tanıdık muhafaza tasarımlarına ek olarak, M17 PRO HYBRID için yeni bir flanş boyutu mevcuttur. 21,6 x 21,6 mm flanş boyutu, kompakt M17 ailesinin mantıksal bir uzantısı olarak artık hem düz hem de açılı, döndürülebilir cihaz fişi için de mevcuttur. Açılı versiyonların 30 mm'ye indirgenmiş montaj yüksekliği ile birlikte Phoenix Contact, cihaz kablolaması için piyasadaki en kompakt çözümü sunar.