M17-M40 PRO serisi yuvarlak konnektörler, taşlama robotları için hatasız güç ve sinyal iletimini mümkün kılar. Yüksek derecede titreşime dayanıklı ONECLICK hızlı kilitleme sistemiyle taşlama bağlantılarını hızlı ve emniyetli şekilde değiştirebilirsiniz. Açıkça işitilebilen ve hissedilebilen kavrama, konnektörlerin güvenilir şekilde kilitlendiğini belirtir.
Üreticiler arası uyumlu konnektörler M17-M40 PRO
Avantajlarınız
- Dünyanın her yerinde yüksek süreklilik: Standart ve hızlı kilitleme sistemleri için üreticiler arası uyumluluğa sahip çözümler.
- Güvenli bağlantı: ONECLICK hızlı kilitleme sistemi
- Uygun maliyetli kablo montajı için kolay ve güvenilir ekran bağlantısı
- En zorlu koşullar altında bile güvenilir: Titreşim freni bulunan kablo konnektörleri
- Son derece kullanışlı işletim için modern, sağlam tasarım
Endüstriyel uygulamalarda güvenli bağlantılar
Sürücüleriniz için güvenilir bir güç beslemesi kullanın. Üreticiler arası uyumlu M17-M40 PRO serisi yuvarlak konnektörler, endüstriyel uygulamalarda güvenilir bağlantılar sağlar. PRO serisi, tek tip montaj ile sistemlerinizi bağlamanızı kolaylaştırır. Çok çeşitli pin atamaları ve M17, M23 ve M40 ölçülerinde muhafaza versiyonlarının sürekli genişlemesi sistem tasarımı konusunda yeni bir özgürlük düzeyi sağlar.
Ürün bilgisi
Aşağıda M17-M40 PRO serisi yuvarlak konnektörlerin ana özellikleri verilmiştir:
Özellikler | |
---|---|
Gerilimler | 630 V'a kadar |
Akımlar | 30 A'e kadar |
Kutup sayısı | 6 - 19 |
Koruma sınıfı | IP66, IP68 |
Versiyonlar | Erkek ve dişi versiyonları mevcuttur |
Titreşim direnci | Minimum 20g |
Kilit | ONECLICK hızlı kilitleme sistemi, standart ve hızlı kilitleme için uygun cihaz konnektörleri. |
Uyumluluk | Metrik vida dişlerinin standart bağlantılarıyla geriye dönük uyumlu |
Bağlantı yöntemi | Krimp bağlantı, talep üzerine sinyaller için M23 yuvarlak konnektörlere yönelik lehim bağlantısı. |
Güç ve sinyalleri güvenilir şekilde iletin: M17-M40 PRO serisi yuvarlak konnektörler
Açık kilitleme opsiyonlu özgün ONECLICK hızlı kilitleme sistemi ile güvenilir çözümlerden yararlanın.
Bu uygulamalar için ideal M17-M40 PRO yuvarlak konnektörler, çeşitli uygulamalarda kullanım için uygundur. Bunlar, aşağıdaki örnek uygulamaları içerir.
M17-M40 PRO serisi yuvarlak konnektörler, farklı sürücülere güvenilir şekilde güç ve sinyal sağlar. Üreticiler arası uyumluluk sayesinde satın alma seçenekleriniz artar.
Modüler invertörlerde, güçlü M17-M40 PRO serisi yuvarlak konnektörler güvenilir güç beslemesi sağlar. Yani, invertörlerin kullanıldığı tüm zorlu ortamlar için PRO serisi uygundur – hem endüstriyel uygulamalarda hem elektromobilite'de.