Push-X bağlantı Push-X teknolojisi, yüksüklü veya yüksüksüz tek ve çok telli kabloların kolay bağlantısını sağlar. Ön gergili bağlantı bölmesi sayesinde çok küçük ve esnek kablolar bile hızlı ve kolay şekilde bağlanabilir.

Bir XTV klemensin bağlantı bölmesi

Avantajlarınız

  • Zahmetsiz ve aletsiz doğrudan bağlantı teknolojisi ile rahat çalışma
  • Yüksüklü ve yüksüksüz her tip kablonun hızlı montajı
  • Force-guided buton elemanı ve yay serbest bırakıldığında akustik klik sesi ile kablo bağlantısının net bir şekilde tanımlanması
  • Fabrikada açılan bağlantı alanı ile kısa montaj süreleri
  • Force-guided buton elemanı sayesinde hızlı ve kolay kablo çıkarma ve temas yayının gerilmesi

Push-X teknolojisi basitleştirdi

Push-in bağlantı teknolojisinin aksine Push-X, alet gerektirmeden ve büyük bir kuvvet uygulamadan doğrudan kablolama ile her türlü kabloyu barındırabilir. Bu yeni teknolojinin kalbinde, ön gerilmeli bir temas yayı yer alır. Bu ilke yüksüklü veya yüksüksüz tek ve çok telli kabloların bağlantısını sağlar. En küçük çok telli kablolar bile bağlantıyı tetikler. Bağlantı bölmesinin ucundaki serbest bırakma yüzeyine hafifçe vurmak kabloya kolaylıkla temas sağlar. Mekanizma hafifçe vurarak serbest kalır ve kablo hızlı ve kalıcı olarak temas sağlar. Push-in'de olduğu gibi, bağlı kablolar turuncu butona basılarak serbest bırakılabilir. Aynı anda kablo serbest kalır, temas yayı yeni bir kablolama işlemi için yüklenir.

Temas yayı yeniden kablolama için önceden gerilmiştir

Push-X teknolojisi

Push X hakkında daha fazla bilgi

Push-X teknolojili ürünler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Daha fazla bilgi, ürün incelemeleri ve ücretsiz numuneler için aşağıdaki linke tıklayın. Aşağıdaki linke tıklayın ve Push-X teknolojisinin yeni dünyasına girin.

Push-X'in diğer bağlantı teknolojileriyle karşılaştırılması

Hızlı, daha hızlı, Push-X – Push-X teknolojisi ile kablolamanın diğer bağlantı teknolojilerine kıyasla ne kadar kolay olduğunu görün. Çok telli kabloları bağlamanın daha hızlı bir yolunu hayal etmek zor. Push-X, endüstriyel robotlarla otomatik kablolama için de uygundur.

Push-X teknolojili portföyümüz


XT klemensler

Yüksüklü veya yüksüksüz tek ve çok telli kabloları Push-X teknolojili XT klemenslerini kullanarak kolayca bağlayın. Ön gergili bağlantı alanı sayesinde en küçük ve en esnek kablolar bile hızlı ve kolay şekilde bağlanabilir. Kabloyu bölmenin sonuna kadar yerleştirin. Bölmenin sonundaki kilitleme mekanizmasına basmak, temas yayını serbest bırakır ve hızla kapatır. XT klemensler 2,5 mm² nominal kesitte temin edilmektedir.

XPC serisi PCB konnektörler

XPC 1,5 ve XPC 2,5 serisi konnektörler kabloların güvenli ve hızlı bağlantısını sağlar. Yüksüklü veya yüksüksüz tek ve çok telli kablolar yenilikçi Push-X teknolojisi aracılığıyla doğrudan, zahmetsizce ve aletsiz bağlanır. Soyulmuş kablo doğrudan açık bağlantı noktasına yerleştirilir ve sesli bir sinyal kullanıcıya bağlantının güvenli olduğunu bildirir. Yenilikçi Push-X teknolojisi, teslimde açık durumda olan kullanıcı dostu bağlantı bölmesiyle de son derece güvenilirdir. Zorlu test prosedürleri, konnektörlerin şiddetli darbelerde bile doğrudan bağlantıya hazır kalmasını da sağlar.

XPC serisi için 4 mm² kablolara yönelik versiyonlar planlanmaktadır.

Yandan Push-X bağlantılı portföyümüz


XTV klemensler

Yanal Push-X teknolojisi önden bağlantının basit bir uyarlamasıdır. Teknolojinin işlevi önden bağlantıyla aynıdır. Bu uyarlamanın ana nedeni, kablolama sırasında bükülme yarıçaplarının azaltılmasıdır, çünkü XTV klemensleri genellikle 4 mm² ila 25mm²'den büyük kablolar için kullanılır. PTV ve PTPOWER klemensleri ile birleştirilmiş XTV klemensleri yanal yay bağlantılı enine kesitli kablolama sağlar.

Şunlar da ilginizi çekebilir:


Temas yayı yeniden kablolama için önceden gerilmiştir

Push-X teknolojisi

Push-X teknolojisi

Aletsiz kablo bağlantısında yeni bir konsept: Push-X, aletsiz ve önemli bir kuvvet gerektirmeden doğrudan kablolama ile tüm kablo tiplerini barındırabilir. Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Teknoloji ve ilgili ürünler hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki linke tıklayın. Ürün numunelerini doğrudan kapınıza gelecek şekilde talep edebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayın ve Push-X teknolojisinin yeni dünyasına girin.