Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PTPOWER ve UKH yüksek akım klemensleri

PowerTurn ve vidalı bağlantı teknolojili yüksek akım klemensleri

Phoenix Contact yüksek akım klemensleri, 1.500 V'ye kadar nominal gerilim için tasarlanmıştır. Klemensler, DIN raya takılabilir veya doğrudan montaj aracılığıyla montaj plakasına vidalanabilir. İlgili ek yapma klemensleri, kolay içe besleme ve potansiyel dağıtımı olanağı sağlar. Klemensler, 240 mm²'ye kadar çeşitli kesit aralıklarında sunulmuştur.

Go to Product Detail Page for item 3213140
UKH 70 - Yüksek akım klemensi
UKH 70 - Yüksek akım klemensi
3213140

Yüksek akım klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 192 A, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 70 mm2, kesit alanı: 16 mm2 - 95 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, renk: gri

Go to Product Detail Page for item 3009118
UKH 50 - Yüksek akım klemensi
UKH 50 - Yüksek akım klemensi
3009118

Yüksek akım klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 150 A, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 50 mm2, kesit alanı: 16 mm2 - 70 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, renk: gri

Go to Product Detail Page for item 3009105
UKH 50 BU - Yüksek akım klemensi
UKH 50 BU - Yüksek akım klemensi
3009105

Yüksek akım klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 150 A, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 50 mm2, kesit alanı: 16 mm2 - 70 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, renk: mavi

Avantajlar

  • PowerTurn teknolojisi ve vida teknolojisiyle kolay kablo montajı
  • Opsiyonel geçmeli klemenslerle kolay besleme ve ek bağlantı
  • Geçmeli veya tarak köprülerle kolay potansiyel dağıtımı
  • Uyumlu markalama ve test seçenekleri
  • DIN raya veya direkt montaj versiyonları ile esnek montaj
  • Hazır montajlı klemensler ile düşük montaj ve lojistik maliyeti
Power-Turn bağlantılı yüksek akım klemensi

Power-Turn bağlantılı yüksek akım klemensi

Power-Turn bağlantılı yüksek akım klemensleri

PTPOWER yüksek akım klemensleri, büyük kesitli kabloların bağlantısı için mevcut en hızlı ve en kullanıcı-dostu bağlantı seçeneğini sunar. 185 mm²'ye ve 1.500 V IEC veya 1.000 V UL'ye kadar kablolar çalıştırma kolu çevrilerek kolayca bağlanabilir. Patentli Power-Turn yaylı bağlantı teknolojisine sahip PTPOWER klemensleri, büyük kesitli iletkenlerin standart bir tornavida kullanarak tek bir kol hareketiyle hızlı ve kolay bağlantısına izin verir. Üç yüksek kaliteli çelik baskı yayı, prizma şeklindeki klemens gövdesiyle birlikte çalışarak uzun süre titreşimden etkilenmeyen bir bağlantı oluşturur.

Vida bağlantılı yüksek akım klemensleri

Vida bağlantılı yüksek akım klemensleri

Vida bağlantılı yüksek akım klemensleri

1.500 V nominal gerilime sahip vida bağlantılı kompakt yüksek akım geçiş klemensleri yenilenebilir enerji üretiminde, özellikle de fotovoltaik uygulamalarda kullanım için idealdir. 10 mm² kesitli dört entegre ekleme klemensi basit şebeke girişi ve potansiyel dağıtımı sağlar. Uygun potansiyel dağıtım blokları, vidalı köprülerle oluşturulabilir.

Cıvatalı yüksek akım klemensleri

Cıvatalı yüksek akım klemensleri

Cıvatalı yüksek akım klemensleri

Cıvata bağlantılı yüksek akım klemensleri aşağıdaki klemens serilerine ayrılır: OTTA, RSC, RBO ve HV. Her klemens serisi farklı uygulama alanlarına yöneliktir. OTTA yüksek akım klemensleri, yer tasarrufu sağlayan kompakt tasarımlarıyla öne çıkar. RSC yüksek akım klemensleri, kablolara halka ve çatal tipi kablo pabuçlarını bağlamak için son derece uygundur. Bağlantı, pozitif-negatif çıkışlı bir dişli vida ile sağlanır. RBO ürün serisi, 0,5 - 300 mm² arasında tüm kablo bağlantıları için uygun bir kompakt cıvata bağlantılı klemens sunar. Yüksek akım klemensleri, M5 ila M16 metrik diş boyutlarında dişli baralara sahiptir. HV yüksek akım konnektörleri, tek ve iki iletkenli cıvatalı klemensler olarak temin edilir. Klemensler dar alanlarda DIN 46234, DIN 46235 ve DIN 46237 uyarınca dört adede kadar kablo pabucunun kabloya güvenli bağlantısını sağlar.

Ekleme klemensleri ile cıvata bağlantılı klemensler

Ekleme klemensleri ile cıvata bağlantılı klemensler

Ekleme klemensleri

AGK ekleme klemensleri, yüksek akım klemensleri ve yüksek akım konnektörleri için özel bir aksesuardır. Ekleme klemensleri, daha küçük kablo kesitleri için yük temaslarının kolay entegrasyonunu sağlar. Klemense bağlı olarak, ekleme klemensleri fişle takılır veya vidalanır.

Tablet bilgisayar ekranında clipx ENGINEER mühendislik yazılımının çalıştırılması

clipx ENGINEER ile etkin planlama

Kontrol panosu imalatı için mühendislik yazılımı

clipx ENGINEER mühendislik yazılımı her iş yerinde klemens dizilerini, birleştirilmiş montaj plakalarını ve çıkış kutularını daha önce hiç olmadığı kadar yüksek verimlilikle planlamanızı, tedarik etmenizi ve verileri üretime kesintisiz biçimde aktarmanızı olanaklı kılar. CAE programınıza ve Phoenix Contact uygulama ve konfigüratörlerine yönelik akıllı arayüzler planlama sürecinizi hızlandırır.

Klemensler konusunda ürün broşürü

Klemensler konusunda ürün broşürü

İndirilebilir Dosyalar

Yüksek akım klemensleri hakkında broşürler
Yüksek akım klemenslerimiz hakkında basılı bilgi almak ister misiniz? Aşağıda, klemensler konusunda ürün ve kalite broşürlerimizin yanı sıra yandan yay bağlantısı için de bir broşür bulacaksınız.