UKH 150 - Yüksek akım klemensi
3010110

Yüksek akım klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 309 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 150 mm2, kesit alanı: 35 mm2 - 150 mm2, montaj tipi: NS 35/15, NS 32, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

İletken prizmatik kılıf tabanına üç nokta üzerinden ortalandığından, güvenli bir kablo bağlantısı sağlanır.
Sıkma parçasındaki yaylı elemanlar sayesinde vidalı kilitleme
Sürtünme nedeniyle temas yüzeyinde düşük temas direnci