CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Çoklu kablo bağlantısı | 600 V | 65 A | 20 - 10 | |
C | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Çoklu kablo bağlantısı | 600 V | 65 A | 20 - 10 |
ATEX
Onay kimliği: KEMA98ATEX1786UNominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Tip muayene sertifikası | 1100 V | 57 A | 0,5 - 10 |
EAC Ex
Onay kimliği: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Onay kimliği: IECEx KEM 06.0029UNominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 57 A | 0,5 - 10 |
CCC
Onay kimliği: 2020322313000623UKCA-EX
Onay kimliği: DEKRA 21UKEX0307UEAC Ex
Onay kimliği: KZ 7500525010101950UL Comp Hazloc CA US
Onay kimliği: UL US CA L 192998Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 |