ZB 8:UNBEDRUCKT
-
Etiket şeridi
1052002
Etiket şeridi, Şerit, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 8,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10, metin alanı yüksekliği: 10,5 mm, metin alanı genişliği: 7 mm
Pin aralığı
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact, özel etiketli tüm zack etiket şeridi gereksinimlerine göre markers edebilirsiniz
ZB zack etiket şeridi sistemi uzun ve düz işaretleyici oluklar ile modüler klemensler ve elektronik modülleri için bir markalama çözümdür