UC-TM 8 CUS - Klemens etiketleri
0824597

Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 8,2 mm, yazı alanı boyutu: 7,6 x 10,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 56


Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

UC-TM ... UniCard etiketleme aralığı uzun ve düz işaretleyici oluklar ürünler için işaretleri içerir
Markalama hizmeti: Phoenix Contact, tüm UniCard etiketleri gereksinimleriniz uyarınca özelleştirilmiş şekilde markayabilir
Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir
Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
Belirteçler çok satırlı etiket destekler
Format yüksek konum doğruluğu ile baskıyı garanti eder