Başlatıcı/aktüatör klemensi, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 18 A, bağlantı sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Açık sinyal kablo bağlantısı için sensör klemensleri ve aktüatör klemensleri
Kompakt tasarımları sayesinde PTIO sensör/aktüatör klemensleri modern makine kontrol sistemlerinin kablolaması için idealdir. Sensör/aktüatör klemensleriyle çift kutuplu sensörleri ve aktüatörleri yalnızca 3.5mm genişliğinde klemense bağlayabilirsiniz. Ek olarak, klemensleri 3 veya 4 iletkenli sensör ve aktüatörlere kablolayabilirsiniz.
Başlatıcı/aktüatör klemensi, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 13,5 A, bağlantı sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Başlatıcı/aktüatör klemensi, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, 1., 2. ve 3. kat, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Sensör/aktüatör ayırma klemensi, üst kat sigorta veya izolasyon fişi için, orta kat sinyal geçişi için, tarak köprüler ile köprülenebilir, alt kat PE ayağı ile, nom. gerilim: 250 V, Termal sürekli akım Ith: 15 A, bağlantı sayısı: 3, pin sayısı: 3, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: koyu gri
Güç klemensi, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 30 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: turuncu
Başlatıcı/aktüatör klemensi, Akım ve gerilim kullanılan konnektör tarafından belirlenir., nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 15 A, 1., 2. ve 3. kat, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 4 mm2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Başlatıcı/aktüatör klemensi, Güç klemensi, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 20 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: turuncu
Sensör/aktüatör klemensi, köprülenebilir üst katlar sinyal geçişi için, orta kat sinyal geçişi için tarak köprüler ile köprülenebilir, alt kat PE ayağı ile, nom. gerilim: 250 V, Termal sürekli akım Ith: 20 A, bağlantı sayısı: 3, pin sayısı: 3, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: koyu gri
Başlatıcı/aktüatör klemensi, koruma iletkeni işlevli, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 13,5 A, bağlantı sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Başlatıcı/aktüatör klemensi, koruma iletkeni işlevli, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 13,5 A, bağlantı sayısı: 5, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Avantajlar
- PE işlevli veya LED göstergeli versiyonlar ile geniş ürün gamı
- Çift kutuplu sensör ve aktüatörlere yönelik versiyonlar ile yer tasarrufu
- Çeşitli markalama seçenekleri ile sinyal bağlantılarının optimum görünümü
- Maksimum 50 kutuba kadar modüler genişletme
- Şekil olarak besleme klemensleriyle aynı
Push-in bağlantılı sensör klemensleri
EN 60947-5-2'ye göre renk kodlama
Push-in bağlantılı sensör klemenslerinin standart versiyonu, her iki sinyal katında turuncu butonlara sahiptir. Sinyal katlarını daha kolay tanımlamak için, siyah ve beyaz butonlu versiyonlar da mevcuttur. Siyah-beyaz klemens versiyonları EN 60947-5'e uygundur-2. Bu standarda göre, sensör kablo bağlantısında N/K kontaklar - ile N/A kontakları ayırt etmek için bu renk kodları kullanılır.
Sensör/aktüatör klemensleri
İki, üç ve dört iletkenli sensörler arasındaki fark
Phoenix Contact sensör/aktüatör klemensleri, üç ve dört iletkenli sensörlerin kolay ve kompakt bağlantısını mümkün kılar. Fakat üç veya dört iletkenli sensörlere neden ihtiyacım var?
Sensör/aktüatör kablolamada çeşitli bağlantı seçenekleri mevcuttur. Sensörün neyi ölçmesi gerektiğine bağlı olarak belirli bir doğruluk düzeyi gereklidir. İki iletkenli sensör en basit ve an az doğru olan sensör tipidir. İki-iletkenli bir bağlantı ile besleme hattı direnci, ölçüm sonucunu tamamen etkiler. Bu, sensörlerin ölçüm sonuçlarını etkiler. Üç iletkenli sensör klemenslerinin kullanılması, üç iletkenli sensörlerin kabloyla bağlanmasına izin verir. İlave bir ölçme devresi nedeniyle, bu sensörler besleme hatlarının sıcaklık etkilerini yok eder. Dört iletkenli sensörlerin bağlanması daha da doğru bir çözümdür. Elde edilen iki ilave ölçme devresi sadece sıcaklık etkilerini değil, aynı zamanda besleme hattı dirençlerini de yok eder.
Çift kutuplu sensörler
Çift kutuplu sensörler
Tek ve çift kutuplu sensörler arasındaki fark, sinyal hatlarının sayısıdır. Çift kutuplu sensörler iki sinyal hattına sahiptir ve bu nedenle iki farklı anahtarlama sinyalini alabilir ve iletebilirler. Bu tip sensörlere bir örnek, mesafe ölçümleri yapmak ve nesneleri ölçmek için kullanılan ultrasonik sensördür. Burada, ilgili nesneye kadar olan mesafe ilk sinyal hattı yoluyla belirlenirken, ikinci sinyal hattı da ilgili nesnenin boyutlarını tespit etmek için kullanılır. Çift kutuplu sensörler için sensör/aktüatör klemensleri, çok dar bir alanda kablo bağlantıları yapılabildiğinden, bu sensör tipi için yüksek derecede verimli bir çözümdür. Çift kutuplu sensörler için sensör klemensleri 3,5 mm klemens genişliğine ve iki sinyal hattı giriş ve çıkışına sahiptir.
clipx ENGINEER ile etkin planlama
Kontrol panosu imalatı için mühendislik yazılımı
clipx ENGINEER mühendislik yazılımı her iş yerinde klemens dizilerini, birleştirilmiş montaj plakalarını ve çıkış kutularını daha önce hiç olmadığı kadar yüksek verimlilikle planlamanızı, tedarik etmenizi ve verileri üretime kesintisiz biçimde aktarmanızı olanaklı kılar. CAE programınıza ve Phoenix Contact uygulama ve konfigüratörlerine yönelik akıllı arayüzler planlama sürecinizi hızlandırır.
Klemensler ürün broşürü
İndirilebilir Dosyalar
Sensör/aktüatör klemenslerimiz hakkında basılı bilgi almak ister misiniz? Aşağıda klemensler hakkında bir ürün broşürü ile klemenslerin kalite testleri hakkında bir broşür bulacaksınız.