EAC
Onay kimliği: KZ7500651131219505cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 20 - 12 | ||||
Sensör/aktüatör klemensi, köprülenebilir üst katlar sinyal geçişi için, orta kat sinyal geçişi için tarak köprüler ile köprülenebilir, alt kat PE ayağı ile, nom. gerilim: 250 V, Termal sürekli akım Ith: 20 A, bağlantı sayısı: 3, pin sayısı: 3, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: koyu gri
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 20 - 12 | ||||