STIO 2,5/3-2B/L - Başlatıcı/aktüatör klemensi
3209015

kesit alanı
gerilim Piktogram

Başlatıcı/aktüatör klemensi, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 18 A, bağlantı sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kablolama aktüatörler için alt düzeyde PE bağlantısı ile aynı şekle üç iletken çıkış terminal bloğu
Güç klemensleri kaynağı veya uzatma amaçlı Klemens herhangi bir noktada yer olabilir
İle Sürümleri anahtarlama durumları gösteren LED
Kolay köprü ve potansiyel dağılımı patentli eklentisi köprüler CLIPLINE komple sistemi kullanımı
Potansiyel güç klemensleri STIO-IN üzerinden beslenir
İki alt seviyelerde pozitif ve negatif potansiyeli dağıtmak için kullanılır ise üst düzeyde sinyal kablolama
Üç-iletken tetikleyici ve aktüatörler uzay ve zaman tasarrufu sağlayan kablolama