ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN
-
Etiket şeridi yassı
0810821
Etiket şeridi yassı, Şerit, beyaz (RAL 9010), etiketli, yatay baskılı: ardışık çift sayılar 2 ... 20, 22 ... 40, 82 ... 100'e kadar, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10, metin alanı yüksekliği: 5,15 mm, metin alanı genişliği: 5,15 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact, özel etiketli tüm zack etiket şeridi gereksinimlerine göre markers edebilirsiniz
Boş markalama şeritleri bir çizici veya elle özel etiketli olabilir
Diğer kablaj tipleri talep üzerine sağlanır
Yassı etiket oluklu ZBF etiket şerit sistemi modüler klemensler ve elektronik modüller için markalama çözümüdür
Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir